Lada sin costo 01-800-813-4363

Sensores inductivos | ifm efector

 
 
 

Animaciones de produtos - Sensores inductivos
Tipos robustos con auténticos valores Tipos robustos con auténticos valores
Presentación virtual del producto (animación Flash)


¿Necesita más información? Llene los datos abajo y nos pondremos en contacto con usted:















 
 
 

Para
zonas húmedas y asépticas


Gama T - PEEK
Superficie activa:
PEEK
Acero inoxidable

Gama T

Gama T PEEK
Resistente a prácticamente todos los productos químicos orgánicos e inorgánicos.
Ideal para aplicaciones de la industria alimentaria.

Tanto en las zonas asépticas y húmedas, como en la industria alimentaria, los sensores están expuestos a condiciones operativas extremas. La carcasa del sensor puede estar expuesta permanentemente a detergentes agresivos. Para las limpiezas con vapor, los sensores no sólo deben disponer de un elevado grado de protección, sino también ser resistentes a los choques de temperatura. Otro de los requisitos es el material de la carcasa apto para la industria alimentaria. La gama T de ifm electronic cumple con todos estos requisitos.


¿Necesita más información? contacto
Para
vehículos móviles



Gama M - PBT
Superficie activa:
PBT



Gama M

Gama M PBT
Buena resistencia mecánica a muchos disolventes.
El material perfecto para aplicaciones estándar.

Desde maquinaria de construcción hasta vehículos municipales: cuando se usan en vehículos móviles, los detectores inductivos están expuestos a condiciones de calor, frío, humedad, polvo y vibraciones. Los detectores inductivos de la gama M son fiables incluso en caso de cargas extremas. Aptos para aplicaciones móviles gracias a la Homologación de tipo e1 de la Oficina Federal Alemana de Transportes por Carretera.


¿Necesita más información? contacto
Para
campos
electro-
magnéticos


Superficie activa:
Duroplast



Gama W

Gama W Duroplast
Polímero termoestable que no puede fundirse.
Protege la bobina contra la penetración de proyecciones de soldadura.

Las interferencias electromagnéticas que se producen durante la soldadura de resistencia pueden provocar fácilmente perturbaciones en los detectores inductivos. Los detectores de la gama W, inmunes a los campos electromagnéticos, están protegidos por una estructura especial de la bobina. En los sistemas de soldadura con AC/DC y frecuencia media, los detectores inmunes a campos electromagnéticos garantizan una elevada fiabilidad operacional y disponibilidad de las instalaciones.


¿Necesita más información? contacto
Para
zonas húmedas y asépticas



Superficie activa:
Acero inoxidable


Gama T

Gama T de acero inoxidable
Equipos aptos para su uso con alimentos y resistentes a productos de limpieza químicos. Los detectores completamente metálicos son aptos para condiciones extremas tales como la limpieza a alta presión o los entornos con humedad permanente.

Tanto en las zonas asépticas y húmedas, como en la industria alimentaria, los sensores están expuestos a condiciones operativas extremas. La carcasa del sensor puede estar expuesta permanentemente a detergentes agresivos. Para las limpiezas con vapor, los sensores no sólo deben disponer de un elevado grado de protección, sino también ser resistentes a los choques de temperatura. Otro de los requisitos es el material de la carcasa apto para la industria alimentaria. La gama T de ifm electronic cumple con todos estos requisitos.


¿Necesita más información? contacto
Para
aplicaciones
de soldadura



Superficie activa:
Acero inoxidable revestido


Gama R

Gama R con acero inoxidable revestido
Revestimiento antiadherente para aplicaciones de soldadura.

Los sensores para las industrias de tratamiento de metales y del automóvil deben ser robustos y extremadamente resistentes a cargas mecánicas. Los detectores completamente metálicos de la gama R siguen funcionando de forma fiable incluso después de más de 500.000 impactos y más de un millón de ciclos en el test de choque. La superficie activa tiene un revestimiento especial que evita la adherencia de proyecciones de soldadura. Todos ellos son requisitos obligatorios para un funcionamiento fiable.


¿Necesita más información? contacto
Para
aceites y
refrigerantes



Superficie activa:
LCP



Gama C

Gama C LCP
Ideal para aplicaciones de máquina-herramienta: cadena de polímeros flexible y resistente a aceites
Resistencia a la tracción extremadamente alta y elevado punto de fusión.

Los aceites y refrigerantes tienen un fuerte impacto sobre los componentes de las máquinas instaladas en el sector de máquina-herramienta. Los detectores estándar son insuficientes en muchas aplicaciones. La gama C ha sido diseñada especialmente para este sector industrial.


¿Necesita más información? contacto
 
 

Los detectores inductivos son actualmente indispensables en el uso industrial. En comparación con los detectores mecánicos, éstos ofrecen condiciones casi ideales: funcionamiento sin contacto libre de desgaste, así como alta frecuencia y precisión de detección. Además no son sensibles a vibraciones, polvo o humedad. Los sensores inductivos detectan sin contacto todos los metales.