Lada sin costo 01-800-813-4363

Cortinas y barreras fotoeléctricas de seguridad de ifm | ifm electronic



Con sistema activo / pasivo.
Espejito, espejito mágico...


Con inhibición flotante (floating blanking).
“Plug & Safe” – Uso sencillo sin programación.


Para aplicaciones asépticas.
Barreras fotoeléctricas, una apuesta segura en
zonas asépticas.


Con un formato muy estrecho para
amplios alcances.

Las nuevas cortinas fotoeléctricas entran en escena.

Cortinas fotoeléctricas de seguridad - Descripción del sistema
Cortinas fotoeléctricas de seguridad - Descripción del sistema
Descripción del sistema

Quiere obtener más información ?
Proporcione sus datos y nos pondremos en contacto con usted.
















    Protección de acceso para dedos

Para la elección de cortinas fotoeléctricas es importante tener en cuenta el tipo de función de protección. En función del grado de peligro, la función de protección está dividida en protección de acceso o protección de la zona de peligro. La función de protección está en este caso directamente relacionada con la resolución.




Buscador Gráfico de selección Descripción del sistema Novedades de productos

    Protección de acceso para manos

Para la elección de cortinas fotoeléctricas es importante tener en cuenta el tipo de función de protección. En función del grado de peligro, la función de protección está dividida en protección de acceso o protección de la zona de peligro. La función de protección está en este caso directamente relacionada con la resolución.




Buscador Gráfico de selección Descripción del sistema Novedades de productos
Protección de la zona de peligro para el cuerpo o partes del cuerpo

    Protección de la zona de peligro

Para la elección de cortinas fotoeléctricas es importante tener en cuenta el tipo de función de protección. En función del grado de peligro, la función de protección está dividida en protección de acceso o protección de la zona de peligro. La función de protección está en este caso directamente relacionada con la resolución.




Buscador Gráfico de selección Descripción del sistema Novedades de productos
Protección de acceso para el cuerpo o partes del cuerpo

    Protección de acceso para el cuerpo o partes

Para la elección de cortinas fotoeléctricas es importante tener en cuenta el tipo de función de protección. En función del grado de peligro, la función de protección está dividida en protección de acceso o protección de la zona de peligro. La función de protección está en este caso directamente relacionada con la resolución.




Buscador Gráfico de selección Descripción del sistema Novedades de productos
Protección
de acceso


Barreras fotoeléctricas de seguridad: Protección de acceso para el cuerpo

Protección
del cuerpo

Barreras fotoeléctricas de seguridad: protección de acceso para el cuerpo

    Protección de acceso para el cuerpo

Las barreras fotoeléctricas de seguridad controlan el acceso a zonas peligrosas. En función de la altura de la zona protegida están disponibles sistemas con 2, 3 o 4 haces de luz.
Tipo EPES - Las barreras fotoeléctricas de seguridad del tipo OY pertenecen, dependiendo de la versión, al tipo 2 o 4 según la norma EN61496.




Buscador Gráfico de selección Descripción del sistema Novedades de productos
 

Cortinas / barreras fotoeléctricas de seguridad
Las cortinas y barreras fotoeléctricas de seguridad se utilizan en lugares donde los movimientos de piezas de máquinas pueden entrañar un peligro para personas o mercancías. El equipo de protección garantiza una desconexión de las salidas, lo cual provoca una parada de la máquina.