공급물품

위치센서

위치센서비접촉 위치감지용: 유도형, 정전용량형, 자기 및 포토센서로 다양성이 광범위합니다.
제품개요로 계속됨 위치센서

모션제어 센서

모션제어 센서움직임 감지 – 엔코더를 통한 회전수 검출로부터 펄스평가까지
제품개요로 계속됨 모션제어 센서

산업용 이미지 작업

산업용 이미지 작업산업용 어플리케이션용 비전센서 – 2D, 3D. 또한 콤팩트한 하우징내에 통합된 평가로 완료
제품개요로 계속됨 산업용 이미지 작업

안전기술

안전기술안전센서 및 안전 릴레이는 EN 954-1, EN ISO 13849 - 1 가 준수된 카테고리 4 또는 IEC 61508가 준수된 PL e 그리고 SIL 3과 같은 최고 안전레벨까지의 인증서로 공인되었습니다.
제품개요로 계속됨 안전기술

프로세스 센서

프로세스 센서다양한 매체를 위한 압력센서, 유량센서, 온도 및 레벨센서. 또한 신호평가 및 밸브감시
제품개요로 계속됨 프로세스 센서

산업용 커뮤니케이션

산업용 커뮤니케이션AS-i를 위한 one-stop shop: ifm electronic는 Master / Gateways 그리고 I/O 모듈 외에 AS-i 설비를 위한 모든 구성요소를 제공합니다.
제품개요로 계속됨 산업용 커뮤니케이션

인식 시스템

인식 시스템생산 및 이송 기술뿐만 아니라 공작물 캐리어 및 제품의 식별을 위한 RFID 시스템. 1D 바코드와 2D 코드용 포토 멀티코드리더
제품개요로 계속됨 인식 시스템

기계 상태모니터링을 위한 시스템

기계 상태모니터링을 위한 시스템실시간 유지보수 – 상태기반 유지보수를 위한 key. 진동모니터링 및 다른 프로세스 특징을 통한 기계 및 설비진단
제품개요로 계속됨 기계 상태모니터링을 위한 시스템

이동기계용 시스템

이동기계용 시스템거친작업 환경용: 이동기계용 제어 시스템 ecomatmobile
제품개요로 계속됨 이동기계용 시스템

접속기술

접속기술다양한 어플리케이션 영역을 위한 범용적인 호환 커넥터. M8, M12, M18으로부터 밸브 플러그까지
제품개요로 계속됨 접속기술

액세서리

액세서리필요한 작은 부품까지 제공: 어댑터, 브래킷, 모듈형 고정 시스템 그리고 전원공급 등은 효과적인 설치를 위하여 필수불가결합니다.
제품개요로 계속됨 액세서리