스토리지 및 컨베이어 기술에 대한 볼륨 측정

스토리지 및 컨베이어 기술에 대한 볼륨 측정

고정 또는 이동 물체에 대한 유연하고 범용적인 사용

  • 판지 포장 또는 소포와 같은 직사각형 물체의 비접촉식 치수 측정
  • 치수, 방향 및 위치의 결정 및 비교
  • 스트랩의 길이와 체적을 계산하기 위하여 높이, 폭 및 길이를 제공합니다.
  • 품질 파라메터가 손상되거나 변형된 물체의 검출에 도움을 줍니다.
  • 스위칭 출력 및 이더넷 프로세스 데이터 인터페이스
인트라로지스틱의 혁명
팔레트, 우편물 집하소, 창고, 물류 또는 유통센터: 저장 볼륨은 용량 및 비용을 정의합니다.
공급되는 동안 필요공간의 최상의 활용을 보장하는 것이 좋은 이유가 될수 있습니다.
새로운 3D 센서는 혁신적인 이동시간 거리차 테크놀러지를 통하여 물품의 크기를 검출합니다. 예를 들어 패키지 파라메터가 정의된 영역 외부에 있는 경우, 이 임계값을 통하여 신호됩니다.
WMS (Warehouse Management System) 또는 ERP system (Enterprise Resource Planning)을 통한 자동화된 저장공간 계획을 위하여 크기, 방향 및 물체의 위치를 제공합니다. 데이터는 따라서, 로봇을 제어, 장비 선별 및 분배 게이트를 정렬하는데 사용됩니다. 견고성 외에도 센서는 사용자 친화적인 핸들링 및 간단한 통합을 특징으로 합니다.

PMD 3D 센서류 · O3D 타입· M12 커넥터


O3D300 - 3D 센서, Geräteschnittstellen: Digital Ein-/Ausgang; Analog Ausgang; Ethernet 조리개 각도 40° x 30° (수평 x 수직) Bildauflösung 176 x 132 Pixel PMD 3D ToF (Time of Flight) Sensor zur - Objektvermessung - Vollständigkeitsüberwachung - Füllstandsüberwachung - Abstandsüberwachung - Volumenüberwachung, IP 65 / IP 67, 주변온도 -10...50 °C, M12 커넥터
O3D302 - 3D 센서, Geräteschnittstellen: Digital Ein-/Ausgang; Analog Ausgang; Ethernet Öffnungswinkel 60° x 45° (horizontal x vertikal) Bildauflösung 176 x 132 Pixel PMD 3D ToF (Time of Flight) Sensor zur - Objektvermessung - Vollständigkeitsüberwachung - Füllstandsüberwachung - Abstandsüberwachung - Volumenüberwachung, IP 65 / IP 67, 주변온도 -10...50 °C, M12 커넥터
O3D310 - 3D 센서, Geräteschnittstellen: Digital Ein-/Ausgang; Analog Ausgang; Ethernet 조리개 각도 40° x 30° (수평 x 수직) Bildauflösung 176 x 132 Pixel PMD 3D ToF (Time of Flight) Sensor zur - Objektvermessung - Vollständigkeitsüberwachung - Füllstandsüberwachung - Abstandsüberwachung - Volumenüberwachung, IP 65 / IP 67 / IP 69K, 주변온도 -10...50 °C, M12 커넥터
O3D312 - 3D 센서, Geräteschnittstellen: Digital Ein-/Ausgang; Analog Ausgang; Ethernet Öffnungswinkel 60° x 45° (horizontal x vertikal) Bildauflösung 176 x 132 Pixel PMD 3D ToF (Time of Flight) Sensor zur - Objektvermessung - Vollständigkeitsüberwachung - Füllstandsüberwachung - Abstandsüberwachung - Volumenüberwachung, IP 65 / IP 67 / IP 69K, 주변온도 -10...50 °C, M12 커넥터

액세서리


E3D301 - 마운팅 세트, 클램프 마운팅, 스마트 카메라 타입

접속 기술


E11898 - 점퍼, 일자형 / 일자형, 이더넷, 십자 모형으로 배치된 패치 케이블(patch cable), IP 67 / IP 42, 주변온도 -25...70 °C, 2 m PVC-케이블
E21138 - 점퍼, 일자형 / 일자형, 이더넷, 금도금 접촉점, IP 67, 주변온도 -20...90 °C, 2 m PVC-케이블 screen됨
E11950 - 소켓, 일자형, 할로겐 함유되지 않음, IP 68, 주변온도 -25...80 °C, 2 m PUR-케이블

최근 Bulletin