CANopen 엔코더의 신세대

CANopen 엔코더의 신세대

2가지 형태: 싱크로플랜지(synchro flange) 또는 클램프플랜지(clamp flange)

  • 보편적 사용이 가능한 산업 표준 하우징
  • 견고한 디자인
  • 엔코더 프로필 DSP 406, Class 1 과 2.
  • 누름 버튼을 통한 간편한 셋업
  • 가시성이 높은 진단 LED
특징 및 장점
앱솔루트 엔코더는 각 파장의 각도세팅을 위하여 명백하게 코드화된 위치값을 제공합니다. 이 값은 전압이 정지된 직후에도 사용이 가능합니다. 앱솔루트 엔코더에는 2가지가 있습니다: 싱글턴과 멀티턴 싱글턴은 파장의 기계적인 회전을 출력합니다. 멀티턴은 부수적으로 4.096 까지의 회전이 가능합니다. 버스 주소, 전송 속도, 버스 종단 및 제로 리셋 버튼등을 위한 통합된 세팅 옵션은 엔코더의 간편한 세팅을 가능하게 합니다. 모듈이나 LED상태는 간편한 진단 옵션을 가능하게 해 줍니다.

RN7003 - 해상도: , 작동 전압 [V]: 9...36 DC, 연결부 조임공간에서 조이는 선,
RN7004 - 해상도: , 작동 전압 [V]: 9...36 DC, 연결부 조임공간에서 조이는 선,
RM7003 - 해상도: , 작동 전압 [V]: 9...36 DC, 연결부 조임공간에서 조이는 선,
RM7004 - 해상도: , 작동 전압 [V]: 9...36 DC, 연결부 조임공간에서 조이는 선,

최근 Bulletin

선택기