아주 간편함: 혁신적인 압력센서 - PK 세대

아주 간편함: 혁신적인 압력센서 - PK 세대

PK타입의 압력센서 - 이제 1개의 스위칭 출력

  • 고정된 히스테리시스(2 %)를 가진 한개의 Normally Open 스위칭 출력
  • 기계적인 잠금기능은 원치않는 설정오류를 방지함
  • 최적의 가독성을 지닌 세팅 링을 통한 간편한 스위칭 포인트 설정
  • 씰링이 따로 필요하지 않는 스텐레스 측정부
  • 냉각기술, 유압 그리고 공압에서의 어플리케이션에 아주 적합
더욱 다양해진 PK 시리즈
PK시리즈의 압력센서에는 단지 1개의 스위칭 출력이 있습니다. 2 % 히스테리시스를 가진 Nomally Open으로 사용됩니다. 유압 및 공압 어플리케이션외에도 400 bar 까지의 가스압력 영역에도 사용이 가능합니다.
간편한 작동 컨셉
작동법이 매우 간단합니다. 사용자는 높은 가독성을 제공하도록 눈금이 표시된 원형 링을 돌려 스위칭 포인트를 빠르고 정확하게 조정할 수 있으며, 적용된 시스템 압력이 없이도 또한 가능합니다. 기계적 잠금 기능을 제공하기 때문에 예기치 않은 오류작동을 예방할 수 있습니다. 좋은 가시성을 제공해 주는 두 LED는 스위칭 포인트와 가동 포인트에서 필요로 하는 투명성을 제공합니다.
프로세스 접속 G 1/4 male, M5 female

출력기능 Nomally Open, PNP

PK5520 - 전자적 압력센서, 1 스위치 출력, IP 67, 사용 주변 온도 -25...80 °C, 측량범위: 0...400 bar, M12 커넥터
PK5521 - 전자적 압력센서, 1 스위치 출력, IP 67, 사용 주변 온도 -25...80 °C, 측량범위: 0...250 bar, M12 커넥터
PK5522 - 전자적 압력센서, 1 스위치 출력, IP 67, 사용 주변 온도 -25...80 °C, 측량범위: 0...100 bar, M12 커넥터
PK5523 - 전자적 압력센서, 1 스위치 출력, IP 67, 사용 주변 온도 -25...80 °C, 측량범위: 0...25 bar, M12 커넥터
PK5524 - 전자적 압력센서, 1 스위치 출력, IP 67, 사용 주변 온도 -25...80 °C, 측량범위: 0...10 bar, M12 커넥터

액세서리

E30094 - 보호 뚜껑, lead seal 옵션, 압력센서 PK 타입용, 온도센서 TK 타입용, 진동센서 VK용
E30057 - 제동나사
E30063 - 플랜지 이음고리, 600 bar

커넥터와 배전함

EVC001 - 소켓, 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 접촉점 도금함, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 사용 주변 온도 -25...90 °C, 2 m PUR-케이블
EVC002 - 소켓, 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 접촉점 도금함, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 사용 주변 온도 -25...90 °C, 5 m PUR-케이블

최근 Bulletin

선택기