이동 차량용 어플리케이션을 위한 R360 SafetyController
외부 요구조건을 위한 안전기술
- EN ISO 13849 / Kat 3, EN 62061 SIL 2를 준수한 안전 컨트롤러
- 하드웨어 및 소프트웨어를 위한 확장된 모니터링 및 검증 루틴
- 아날로그 신호, 디지털 신호, 펄스 신호와 PWM 신호를 위한 안전한 입력부 와 출력부
- CANopen을 소유한 CAN 인터페이스, CANsafety와 SAE J 1939 프로토콜
- IEC 61131-3를 준수하여 CoDeSys로 자유로운 프로그래밍 가능
R 360 SafetyController
통합된 하드웨어 기능 및 소프트웨어 기능을 통한 어플리케이션은 새로운 기계 지침을 준수하여 EN ISO 13849가 준수된 카테고리 3 / PL d 까지 컨트롤 되며 모니터링 됩니다.
CPU, 메모리 그리고 작동 시스템을 통한 다른 하드웨어 및 출력부의 확장 진단 기능의 영구적인 모니터링은 제어 프로세스의 안전한 작동을 보장합니다.간편하고 명확한 CoDeSys 프로그램 시스템은 어플리케이션 프로그램을 위한 모든 중요한 시스템 정보를 제공합니다.
CAN 인터페이스를 통하여 유닛은 다른 안전관련 및 비안전 관련 컨트롤러를 가진 CANsafety 및 CANopen 프로토콜에 연결되거나 또는 R360 디바이스 제품군의 입력 및 출력 모듈에 연결될 수 있습니다.
기능 및 장점
거의 모든 이동 차량에는 사람과 물체에 위험을 줄 수 있는 기능이 있습니다. 얼마전부터 점점 더 많은 어플리케이션 영역(예: 리프트 차량, 청소차)에 명확하게 제품의 표준이 정의되어 있습니다. 또한 수정된 기계 지침으로 인하여 기계 제조업자는 새로운 요구조건을 충족시켜야 합니다. 그러므로 이동차량에서의 인증된 전자 부품에 대한 요구가 상승되는 추세 입니다. SafetyController는 어플리케이션에서 EN ISO 13849-1을 준수한 카테고리 3 / PL d와 EN 62061을 준수한 SIL 2를 사용할 수 있습니다.