포토 센서에서의 Quantum Leap: 3D 비전 센서
거리, 레벨 또는 용적을 시각적으로 평가합니다.
- 장면과 물체를 공간적으로 한번에 검출이 가능합니다.
- 동작원리: 이동거리시간차 (time-of-flight) 측정 원리는 pmd 테크널로지에 근거합니다.
- 조명, 이동거리시간차 (time-of-flight) 측정 그리고 평가는 하나의 하우징에 포함되어 있습니다.
- 어플리케이션의 세부평가를 위해 측정당 3.072 거리값을 제공합니다.
- 결과 추출시 4...20 mA 또는 0...10 V의 아나로그 출력이나 2개의 스위칭 출력이 사용됩니다.
공간적인 물체검출 - efector pmd 3d
efector pmd 3d는 물체를 한번에 공간적으로 감지할 수 있는 최초 산업용 3D 센서입니다. 사용되는 이동거리시간차 (time-of-flight) 측정방법은 다양한 어플리케이션의 평가, 즉 예를들어 용적, 거리 또는 레벨등의 검출이 가능합니다.
혁신성: 이동거리시간차 (time-of-flight) 측정 및 평가는 하나의 칩에 통합되어 있습니다. 센서 칩은 64 x 48 픽셀을 지원합니다. 이 칩 매트릭스의 각 픽셀은 물체로의 거리를 평가합니다. 이는 동시에 3.072 거리값으로 나타냅니다. 칩 매트릭스상의 물체 이미지와 각 간격값은 3D이미지에 부합합니다. 이러한 값은 검출물체 또는 장면의 속성에 대한 세부평가를 가능하게 합니다.
기술 및 기능성을 위한 상세한 정보를 여기 에서 찾으실 수 있습니다.
비전센서 "efector pmd 3d"
![]() | O3D200 - PMD 3D 센서, 조리개 각도 30° x 40° (수평 x 수직), IP 67, 사용 주변 온도 -10...50 °C, M12 커넥터 |