MID 유량센서 계열의 성장

MID 유량센서 계열의 성장

유량, 적산(totalising) 그리고 온도표시

  • 높은 정확성, 재연성 그리고 측정력
  • 20 μS/cm로 부터 유량 100 l/분 까지의 전도체에 사용적절
  • 또한 식수용 어플리케이션을 위한 EPDM O링 제공가능
  • 어댑터를 통한 다양한 프로세스 접속 가능
  • 단위제시용으로 4자릿수 알파벳 순서의 LED 화면표시
측정방법
관류량은 파라데이(Faraday)식 유도형 원칙에 기초합니다 자기영역내 파이프를 관통하는 전도체는 유량이나 유속에 비례하는 전압을 생성합니다.
기능
이러한 전압은 전극판을 통해 감지되고 전자 측정기구에서 평가처리 됩니다. 아날로그, 바이너리, 펄스 출력등은 측정된 데이터의 추가 작업에 대한 다양한 가능성들을 제공합니다. 누름버튼에 의한 자유로운 프로그래밍 기능으로 유량센서는 다양한 조건하에 사용될 수 있습니다. 센서는 어댑터를 이용하여 조립됩니다. 높은 보호등급과 내구성있는 콤팩트한 하우징으로 센서는 어플리케이션에서 뛰어난 성능을 보입니다.
어플리케이션 영역
전도체인 액상매체 (전도성: 20 µS/cm / 점도: < 70 mm2/s 40 °C 경우)

M12 커넥터 · DC PNP/NPN · 디스플레이 · FKM O링

SM6000 - 자기 유도형 유량계 센서, 기능 설정 가능 총액의 기능 2 출력 OUT1 = 유량 모니터링 (바이너리), 수량기 (펄스), 예비선택 계량기 (바이너리) OUT2 = 유량 또는 온도 모니터링 (아날로그 또는 바이너리) 카운터 세트용 입력, IP 67, 사용 주변 온도 -10...60 °C, M12 커넥터, 측량범위: 0,10...25,00 l/min / 0,005...1,500 m³/h, 스위치 켜지는 포인트: 0,25...25,00 l/min / 0,015...1,500 m³/h, 프로세스 연결: G½ 매립봉함
SM7000 - 자기 유도형 유량계 센서, 기능 설정 가능 총액의 기능 2 출력 OUT1 = 유량 모니터링 (바이너리), 수량기 (펄스), 예비선택 계량기 (바이너리) OUT2 = 유량 또는 온도 모니터링 (아날로그 또는 바이너리) 카운터 세트용 입력, IP 67, 사용 주변 온도 -10...60 °C, M12 커넥터, 측량범위: 0,2...50,0 l/min / 0,01...3,00 m³/h, 스위치 켜지는 포인트: 0,5...50,0 l/min / 0,027...3,000 m³/h, 프로세스 연결: G½ 매립봉함
SM8000 - 자기 유도형 유량계 센서, 기능 설정 가능 총액의 기능 2 출력 OUT1 = 유량 모니터링 (바이너리), 수량기 (펄스), 예비선택 계량기 (바이너리) OUT2 = 유량 또는 온도 모니터링 (아날로그 또는 바이너리) 카운터 세트용 입력, IP 67, 사용 주변 온도 -10...60 °C, M12 커넥터, 측량범위: 0,2...100,0 l/min / 0,010...6,000 m³/h, 스위치 켜지는 포인트: 0,7...100,0 l/min / 0,040...6,000 m³/h, 프로세스 연결: G1(1촐) 평평하게 틈새를 막음

M12 커넥터 · DC PNP/NPN · 디스플레이 · EPDM O링

SM6100 - 자기 유도형 유량계 센서, 기능 설정 가능 총액의 기능 2 출력 OUT1 = 유량 모니터링 (바이너리), 수량기 (펄스), 예비선택 계량기 (바이너리) OUT2 = 유량 또는 온도 모니터링 (아날로그 또는 바이너리) 카운터 세트용 입력, IP 67, 사용 주변 온도 -10...60 °C, M12 커넥터, 측량범위: 0,10...25,00 l/min / 0,050...1,500 m³/h, 스위치 켜지는 포인트: 0,25...25,00 l/min / 0,015...1,500 m³/h, 프로세스 연결: G½ 매립봉함
SM7100 - 자기 유도형 유량계 센서, 기능 설정 가능 총액의 기능 2 출력 OUT1 = 유량 모니터링 (바이너리), 수량기 (펄스), 예비선택 계량기 (바이너리) OUT2 = 유량 또는 온도 모니터링 (아날로그 또는 바이너리) 카운터 세트용 입력, IP 67, 사용 주변 온도 -10...60 °C, M12 커넥터, 측량범위: 0,2...50,0 l/min / 0,01...3,00 m³/h, 스위치 켜지는 포인트: 0,5...50,0 l/min / 0,027...3,000 m³/h, 프로세스 연결: G½ 매립봉함
SM8100 - 자기 유도형 유량계 센서, 기능 설정 가능 총액의 기능 2 출력 OUT1 = 유량 모니터링 (바이너리), 수량기 (펄스), 예비선택 계량기 (바이너리) OUT2 = 유량 또는 온도 모니터링 (아날로그 또는 바이너리) 카운터 세트용 입력, IP 67, 사용 주변 온도 -10...60 °C, M12 커넥터, 측량범위: 0,2...100,0 l/min / 0,010...6,000 m³/h, 스위치 켜지는 포인트: 0,7...100,0 l/min / 0,040...6,000 m³/h, 프로세스 연결: G1(1촐) 평평하게 틈새를 막음

M12 커넥터 · DC PNP/NPN · 디스플레이 · FKM O링

SM6004 - 자기 유도형 유량계 센서, 2 출력 OUT1 = 아날로그 신호 온도 OUT2 = 아날로그 신호 유량 측량범위 0,1...25 l/분, IP 67, 사용 주변 온도 -10...60 °C, M12 커넥터, 측량범위: 0,1...25,00 l/min / 0,03...6,60 gpm, 프로세스 연결: G½ 매립봉함
SM7004 - 자기 유도형 유량계 센서, 2 출력 OUT1 = 아날로그 신호 온도 OUT2 = 아날로그 신호 유량 측량범위 0,2...50 l/분, IP 67, 사용 주변 온도 -10...60 °C, M12 커넥터, 측량범위: 0,2...50,0 l/min / 0,02...13,22 gpm, 프로세스 연결: G½ 매립봉함
SM8004 - 자기 유도형 유량계 센서, 2 출력 OUT1 = 아날로그 신호 온도 OUT2 = 아날로그 신호 유량 측량범위 0,2...100 l/분, IP 67, 사용 주변 온도 -10...60 °C, M12 커넥터, 측량범위: 0,2...100,0 l/min / 0,10...26,40 gpm, 프로세스 연결: G1(1촐) 평평하게 틈새를 막음

M12 커넥터 · DC PNP/NPN · 디스플레이 · FKM O링

SM6050 - 자기 유도형 유량계 센서, 아날로그 출력 4...20 mA 측량범위 0...25 l/분 어댑터를 통하여 파이프라인에 연결, IP 67, 사용 주변 온도 -10...60 °C, M12 커넥터, 측량범위: 0...25 l/min, 프로세스 연결: G½ 매립봉함