Modern classic: 새로운 TN 온도센서

Modern classic: 새로운 TN 온도센서

사용 편의성 제고를 위해 개선된 시각화

  • -50...150 °C의 측정범위, 반응시간 T05 / T09 = 1s / 3s.
  • 허용범위의 명백한 표시 프로그래밍 가능한 적색/녹색 디스플레이
  • VDMA 메뉴를 가진 3개의 누름 버튼을 통해 빠르고 쉽게 처리됨
  • 아날로그 버전 (4...20 mA/0...10 V) 또는 스위칭 출력 (2 x PNP/NPN).
  • 명확하게 가시적인 LED로 스위칭 상태의 시각화
빠르고 내구성있음
프로브가 내장된 컴팩트한 타입 TN 유닛은 뛰어난 반응시간, 높은 압력 내구성 그리고 프로세스 연결 적응력이 특징입니다. 150°C까지의 온도와 300bar 까지의 고압 부하를 가진 어플리케이션에서 센서는 여유있는 내구성을 제공합니다. 측정영역은 자유롭게 확장축소될 수 있습니다.
기존 제품의 업데이트
새로운 특징으로는 세개의 누름 버튼으로 빠르고 쉽게 처리되는 점입니다. 디스플레이는 "적색" 표시로부터 "적색 - 녹색"이 교대로 표시되도록 전환 할 수 있습니다“.
그러므로 스위칭 상태가 강조되거나 독립적 색상 윈도가 생성될 수 있습니다. 센서 헤드는 회전될 수 있으며 모든 위치에서 최적의 가독성을 제공합니다. 유닛은 스텐레스 하우징에 새겨진 레이저 라벨링으로 수년 후에도 여전히 식별가능합니다.

출력기능 1 x NO / NC 프로그래밍 가능 · 1 x 아날로그 출력 4…20 mA 또는 0…10 V 프로그래밍 가능


TN2511 - 전자 온도 센서, 프로세스 커넥션 어댑터용으로 내면 나사 홈이 M18 x 1,5임, 4 자릿수 알파벳숫자 디스플레이, IO 링크 인터페이스, 스위치 출력, 아날로그 출력 4...20 mA 또는 0...10V, IP 67, 주변온도 -25...80 °C, 측정범위: -50...150 °C, M12 커넥터

출력기능 2 x NO/NC 프로그래밍 가능


TN7511 - 전자 온도 센서, 프로세스 커넥션 어댑터용으로 내면 나사 홈이 M18 x 1,5임, 4 자릿수 알파벳숫자 디스플레이, IO 링크 인터페이스, 2 스위치 출력, IP 67, 주변온도 -25...80 °C, 측정범위: -50...150 °C, M12 커넥터

액세서리


E30420 - 보호 뚜껑, 커넥터 M12를 가진 유량센서용
E10017 - 마운팅 클램프
E10193 - 마운팅 클램프
E40102 - 압축 링 T-형태DIN 2353, Flüssige und gasförmige Medien der Fluidgruppe 2 gemäß Druckgeräterichtlinie (DGRL)
E40104 - 어댑터, Flüssige und gasförmige Medien der Fluidgruppe 2 gemäß Druckgeräterichtlinie (DGRL), SID, SFD, TN 프로브 잠김 깊이:, 28,5 mm, 300 bar
E40096 - 어댑터, Flüssige und gasförmige Medien der Fluidgruppe 2 gemäß Druckgeräterichtlinie (DGRL), SID, SFD, TN 프로브 잠김 깊이:, 21 mm, 100 bar
E40099 - 어댑터, Flüssige und gasförmige Medien der Fluidgruppe 2 gemäß Druckgeräterichtlinie (DGRL), SID, SFD, TN 프로브 잠김 깊이:, 13,5 mm, 100 bar

접속 기술


EVC001 - 소켓, 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 2 m PUR-케이블
EVC002 - 소켓, 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 5 m PUR-케이블
EVC004 - 소켓, ㄱ자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 2 m PUR-케이블
EVC005 - 소켓, ㄱ자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 5 m PUR-케이블

IO Link 액세서리


E30390 - USB IO 링크 마스터, 유닛의 파라메터 세팅 및 분석용, 지원된 커뮤니케이션 프로토콜: IO 링크 (4.8, 38.4 및 230 Kbits/s), FDT 프레임 워크 소프트웨어 „ifm Container“ 또는 "LINERECORDER SENSOR" 소프트웨어로 작동하기 위함, IP 20, 주변온도 -25...45 °C
E30398 - 메모리 플러그, IO 링크 센서를 위한 파라메터 메모리, 기억 용량 2 kByte, IP 65 / IP 67, 주변온도 -25...60 °C, 2 x M12 커넥터
QA0001 - LR SENSOR (USB-Stick), 버전 4.2, USB 어댑터를 통한 IO Link 센서의 명확한 online과 offline 파라메터 설정용 소프트웨어, USB 접속 케이블을 통한 사용 (드라이버 동봉됨): IO Link 인터페이스 E30396 또는 IO Link 마스터 E30390 (각각의 데이터시트 참고), ifm 홈페이지에서 IODD 들여오기 및 업데이트

최근 Bulletin

선택기