IO Link I/O 모듈은 센서의 배선비용을 최소화합니다.

IO Link I/O 모듈은 센서의 배선비용을 최소화합니다.

모든 IO Link master에 대한 바이너리 센서의 효과적인 연결

  • 각각 두개의 바이너리 입력을 가진 최대 8개의 로케이션
  • 데이터 및 에너지 전달을 위하여 차폐되지 않은 표준 M12 케이블만으로 충분함
  • IP67의 높은 보호등급
  • 전체 포팅으로 견고함
IO Link 접속을 가진 필드 모듈
최대 8개까지의 기존 센서가 이 모듈에 접속 될 수 있습니다. IO Link는 하나의 차폐되지 않은 M12 접속 케이블을 통하여 모든 IO Link master / PLC에 대한 신호를 전송합니다. 복잡한 케이블 트리가 더 이상 존재하지 않기 때문에 배선비용이 감소됩니다.
bus 시스템과 반대로 IO Link는 구성 또는 어드레싱을 필요로 하지 않습니다. 이는 설치를 단순화합니다.
M12 소켓당 두개 바이너리 입력
각 소켓의 핀 4와 핀 2는 하나의 입력에 사용됩니다. 이는 normally closed 또는 normally open의 듀얼 센서가 아무런 문제없이 연결될 수 있다는 것을 의미합니다.
견고한 필드 디바이스
모듈은 -25...70 °C의 넓은 온도 범위에서 사용될 수 있습니다. 높은 EMC와 강력한 기계는 열악한 환경에서 높은 가용성을 보장합니다.
AL2400 - 활성화된 CompactLine 모듈 (IO Link 디바이스), 4 x 2 입력부, IP 67, 주변온도 -25...70 °C
AL2401 - 활성화된 CompactLine 모듈 (IO Link 디바이스), 8 x 2 입력, IP 67, 주변온도 -25...70 °C