IO Link 디스플레이: 프로세스 값을 한눈에.

IO Link 디스플레이: 프로세스 값을 한눈에.

현장에 대한 공장 투명성 제고와 서비스 정보 제공

  • 네 개의 측정 값 / 텍스트 디스플레이 그리고 무료 문자에 대한 네 개의 메시지 윈도
  • 텍스트와 배후배경을 위한 색상 변경
  • 작동중에도 디스플레이의 유연한 적응
  • IO Link의 1.1 호환
  • 각 IO Link 구조에 쉽게 통합됨
공장 투명성 제고
IO Link 디스플레이는 공장에서 프로세스 값, 텍스트 및 메시지를 표시 할 수있는 유연한 솔루션입니다. 네개의 할당된 프로세스 값, 알람 및 경고까지 표시됩니다. 빠른 개요를 위하여 명백한 텍스트와 텍스트 및 배경의 색상 변화 옵션을 사용할 수 있습니다. 버튼을 사용하여 사용자는 PLC의 컨트롤 활동을 트리거하거나 또는 메시지를 확인할 수있습니다 .
손쉬운 통합
IO Link 디스플레이는 IO Link의 마스터에 연결되고 PLC를 통하여 제어됩니다. 구성을 위하여 별도의 소프트웨어가 요구되지 않습니다. 텍스트와 세팅은 LINERECORDER 센서와 같은 IO Link 디바이스 툴을 통하여 미리 결정될 수 있습니다. 텍스트와 세팅은 PLC를 통하여 작동중에도 적응 될 수있습니다.

1.44“ 컬러 디스플레이

E30391 - IO-Link Anzeigegerät, Vollgrafische TFT-Anzeige, IP 65 / IP 67, 주변온도 0...60 °C, M12 커넥터

접속 기술

EVC042 - 점퍼, 일자형 / 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 1 m PUR-케이블
EVC043 - 점퍼, 일자형 / 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 2 m PUR-케이블
EVC102 - 점퍼, 일자형 / 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 3 m PUR-케이블
EVC044 - 점퍼, 일자형 / 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 5 m PUR-케이블
EVC493 - 점퍼, 일자형 / 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 10 m PUR-케이블

최근 Bulletin