디스플레이 및 IO Link를 보유한 지능형 인크리멘탈 엔코더

디스플레이 및 IO Link를 보유한 지능형 인크리멘탈 엔코더

모션 컨트롤러: 엔코더, 속도 / 방향 모니터링 및 카운터의 all in one

  • 2...10,000의 분해능과 시그널 레벨 (TTL / HTL)을 자유롭게 프로그래밍 가능
  • 디스플레이: 두가지 색상의 회전가능한 디스플레이로 프로세스 값 표시
  • 다양성: M12 커넥터는 축반대방향 또는 축방향으로 사용될 수 있습니다.
  • 표준 피팅 솔리드(Solid) 축 (클램프 / 싱크로 플랜지) 또는 중공축 디자인
  • IO Link를 통한 프로세스 및 진단 데이터 전송
타협하지 않습니다.
자기 감지 원리는 포토 엔코더의 정확성 및 자기 시스템의 견고성을 제공합니다.
간단함
분해능 및 신호 레벨이 프로그래밍 될 수 있습니다. 엔코더는 4.5...30 V DC의 광범위한 전압 범위를 제공하므로 범용적인 용도로 적합합니다.
다기능성
Performance Line 엔코더는 속도 모니터링, 카운터 기능 및 회전 방향 검출을 위한 통합된 신호평가를 보유합니다.
직관성
엔코더는 디스플레이와 작동키를 통한 손쉬운 세팅 및 위치 표시 그리고 또한 직관적인 메뉴 네비게이션을 제공합니다.
네트워킹
진단 및 파라메터 데이터는 IO Link를 통하여 신뢰성있게 전송됩니다. Industry 4.0을 위하여 준비되었습니다.

내장된 스테이터 커플링을 보유한 중공축 • 4 자릿수 디스플레이 • 통합된 펄스 평가


ROP520 - 해상도: 1...10000, 작동 전압 [V]: 4,75...30 DC, 연결부 M12 커넥터,

솔리드 (Solid) 축 · 4자릿수 디스플레이 · 통합된 펄스 평가


RUP500 - 해상도: 1...10000, 작동 전압 [V]: 4,75...30 DC, 연결부 M12 커넥터,
RVP510 - 해상도: 1...10000, 작동 전압 [V]: 4,75...30 DC, 연결부 M12 커넥터,

액세서리


E30390 - USB IO 링크 마스터, 유닛의 파라메터 세팅 및 분석용, 지원된 커뮤니케이션 프로토콜: IO 링크 (4.8, 38.4 및 230 Kbits/s), FDT 프레임 워크 소프트웨어 „ifm Container“ 또는 "LINERECORDER SENSOR" 소프트웨어로 작동하기 위함, IP 20, 주변온도 -25...45 °C
E12432 - 점퍼, 일자형 / 일자형, 할로겐 함유되지 않음, IP 68, 주변온도 -25...80 °C, 0,3 m PUR-케이블
QA0001 - LR SENSOR (USB-Stick), 버전 4.2, USB 어댑터를 통한 IO Link 센서의 명확한 online과 offline 파라메터 설정용 소프트웨어, USB 접속 케이블을 통한 사용 (드라이버 동봉됨): IO Link 인터페이스 E30396 또는 IO Link 마스터 E30390 (각각의 데이터시트 참고), ifm 홈페이지에서 IODD 들여오기 및 업데이트
E30398 - 메모리 플러그, IO 링크 센서를 위한 파라메터 메모리, 기억 용량 2 kByte, IP 65 / IP 67, 주변온도 -25...60 °C, 2 x M12 커넥터

접속 기술


E12402 - 소켓, 일자형, IP 67, 주변온도 -25...90 °C, 2 m PUR-케이블 screen됨, 소켓에 대한 스크린이 배치되었음.
E12403 - 소켓, 일자형, IP 67, 주변온도 -25...90 °C, 5 m PUR-케이블 screen됨, 소켓에 대한 스크린이 배치되었음.
E12404 - 소켓, 일자형, IP 67, 주변온도 -25...90 °C, 10 m PUR-케이블 screen됨, 소켓에 대한 스크린이 배치되었음.

최근 Bulletin

선택기