교정계수 1을 보유한 공장 자동화용의 유도형 Kplus 스텐레스 하우징 센서

교정계수 1을 보유한 공장 자동화용의 유도형 Kplus 스텐레스 하우징 센서

모든 금속에 대한 하나의 감지 범위

  • 모든 금속의 신뢰성있는 검출을 위한 균일한 감지범위
  • 매우 협소한 공간에서의 사용을 위한 컴팩트한 크기
  • 정확하지 않은 스위칭 방지를 위한 전자기 필드 면역 센서 테크놀러지
  • 고품질 스텐레스 하우징
  • IP 65 / IP 69K 보호등급으로 높은 신뢰성
변하지 않는 교정계수
”Kplus 센서는 모든 금속 타입을 위한 동일한 감지 영역을 보유합니다. 예를 들어 기존의 센서가 상당한 감지영역 감소를 갖는 알루미늄 검출용으로 완벽합니다. 높은 스위칭 주파수는 빠르게 변화되는 스위칭 상태의 모니터링을 가능하게 합니다. 내구성있는 스텐레스 슬리브는 오일 및 냉각제 어플리케이션에서 신뢰성있는 사용을 허용합니다. 광범위한 온도 레인지는 높은 보호등급으로 신제품 Kplus 센서의 범용적인 사용을 가능하게 합니다.

M12 커넥터 · 3선식 DC PNP · 출력기능 normally open


IFS298 - 유도형 근접센서, M12 x 1, 증가된 감지 영역, 전자장 보호, 교정요소 = 1, 금도금 접촉점, DC PNP, 검출간격 8 mm, 돌출형 마운팅, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -40...85 °C, M12 커넥터, Brennverhalten gemäß ECE R118 Rev.2
IFS299 - 유도형 근접센서, M12 x 1, 증가된 감지 영역, 전자장 보호, 교정요소 = 1, DC PNP, 검출간격 10 mm, 돌출형 마운팅, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -40...85 °C, M12 커넥터, 금도금 접촉점
IFS304 - 유도형 근접센서, M12 x 1, 증가된 감지 영역, 전자장 보호, 교정요소 = 1, DC PNP, 검출간격 4 mm, 매립형으로 설치 가능함, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -40...85 °C, M12 커넥터, 금도금 접촉점
IFS305 - 유도형 근접센서, M12 x 1, 증가된 감지 영역, 전자장 보호, 교정요소 = 1, DC PNP, 검출간격 8 mm, 돌출형 마운팅, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -40...85 °C, M12 커넥터, 금도금 접촉점
IFS306 - 유도형 근접센서, M12 x 1, 증가된 감지 영역, 전자장 보호, 교정요소 = 1, DC PNP, 검출간격 10 mm, 돌출형 마운팅, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -40...85 °C, M12 커넥터, 금도금 접촉점
IGS287 - 유도형 근접센서, M18x1, 증가된 감지 영역, 전자장 보호, 교정요소 = 1, DC PNP, 검출간격 8 mm, 매립형으로 설치 가능함, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -40...85 °C, M12 커넥터, 금도금 접촉점
IGS288 - 유도형 근접센서, M18x1, 증가된 감지 영역, 전자장 보호, 교정요소 = 1, DC PNP, 검출간격 12 mm, 돌출형 마운팅, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -40...85 °C, M12 커넥터, 금도금 접촉점
IGS290 - 유도형 근접센서, M18x1, 증가된 감지 영역, 전자장 보호, 교정요소 = 1, DC PNP, 검출간격 8 mm, 매립형으로 설치 가능함, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -40...85 °C, M12 커넥터, 금도금 접촉점
IGS291 - 유도형 근접센서, M18x1, 증가된 감지 영역, 전자장 보호, 교정요소 = 1, DC PNP, 검출간격 12 mm, 돌출형 마운팅, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -40...85 °C, M12 커넥터, 금도금 접촉점
IGS292 - 유도형 근접센서, M18x1, 증가된 감지 영역, 전자장 보호, 교정요소 = 1, DC PNP, 검출간격 15 mm, 돌출형 마운팅, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -40...85 °C, M12 커넥터, 금도금 접촉점
IIS281 - 유도형 근접센서, M30 x 1,5, 증가된 감지 영역, 전자장 보호, 교정요소 = 1, DC PNP, 검출간격 15 mm, 매립형으로 설치 가능함, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -40...85 °C, M12 커넥터, 금도금 접촉점
IIS282 - 유도형 근접센서, M30 x 1,5, 증가된 감지 영역, 전자장 보호, 교정요소 = 1, DC PNP, 검출간격 15 mm, 매립형으로 설치 가능함, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -40...85 °C, M12 커넥터, 금도금 접촉점
IIS283 - 유도형 근접센서, M30 x 1,5, 증가된 감지 영역, 전자장 보호, 교정요소 = 1, DC PNP, 검출간격 22 mm, 돌출형 마운팅, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -40...85 °C, M12 커넥터, 금도금 접촉점
IIS284 - 유도형 근접센서, M30 x 1,5, 증가된 감지 영역, 전자장 보호, 교정요소 = 1, DC PNP, 검출간격 30 mm, 돌출형 마운팅, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -40...85 °C, M12 커넥터, 금도금 접촉점
IFS297 - 유도형 근접센서, M12 x 1, 증가된 감지 영역, 전자장 보호, 교정요소 = 1, DC PNP, 검출간격 4 mm, 매립형으로 설치 가능함, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -40...85 °C, M12 커넥터, 금도금 접촉점
IGS289 - 유도형 근접센서, M18x1, 증가된 감지 영역, 전자장 보호, 교정요소 = 1, DC PNP, 검출간격 15 mm, 돌출형 마운팅, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -40...85 °C, M12 커넥터, 금도금 접촉점

접속 기술


EVC001 - 소켓, 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 2 m PUR-케이블
EVC002 - 소켓, 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 5 m PUR-케이블
EVC004 - 소켓, ㄱ자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 2 m PUR-케이블
EVC005 - 소켓, ㄱ자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 5 m PUR-케이블

최근 Bulletin