4선식 연결방식을 가진 위생영역용 Pt100 센서

4선식 연결방식을 가진 위생영역용 Pt100 센서

온도 프로브센서의 새로운 추가

  • 프로브센서 또는 트라이-클램프-프로세스접속 (Tri-Clamp process)이 통합된 센서
  • 프로브 직경 6 mm
  • IP 68 / IP 69K 보호등급을 획득한 견고한 고급스텐레스 하우징
  • 다양한 어플리케이션을 위한 고압 내구성
  • A 클래스인 Pt100 센서성분요소를 통한 정확한 온도측정
프로세스 연결
간편한 접속: 타입 TM48 및 TM49는 따로 분리된 위생적인 프로세스 어댑터를 필요로 하지 않습니다. 1...1,5" 또는 2"로 직접 클램프-프로세스 접속으로 고정됩니다. 변형 TTx291은 클램프 피팅을 통하여 쉽게 고정할 수 있습니다.
빠른 반응시간
6 mm로 얇은 센서팁은 안정성을 잃지 않고 T05 = 1 s 그리고 T09 = 3 s라는 매우 뛰어난 반응시간을 제공합니다.
위생영역용
높은 보호등급 IP 68 / IP 69K와 표면을 통하여 센서는 위생영역 어플리케이션에 최상으로 사용될 수 있습니다.
클램프-프로세스 접속을 가진 센서

Pt100, 6 mm, 클램프 1...1,5"

TM4801 - 최대 작업 전압인 32V를 가진 평가단위 접속을 위한 온도 센서, 측정범위: -40...150 °C, 탐촉자 길이 30 mm, 프로세스 커넥션 클램프 1-1,5" ISO 2852, 금도금 접촉점, IP 68 / IP 69K, M12 커넥터, 유동적이며 가스형태인 매체 (위생영역을 위한 특수성)
TM4811 - 최대 작업 전압인 32V를 가진 평가단위 접속을 위한 온도 센서, 측정범위: -40...150 °C, 탐촉자 길이 50 mm, 프로세스 커넥션 클램프 1-1,5" ISO 2852, 금도금 접촉점, IP 68 / IP 69K, M12 커넥터, 유동적이며 가스형태인 매체 (위생영역을 위한 특수성)
TM4831 - 최대 작업 전압인 32V를 가진 평가단위 접속을 위한 온도 센서, 측정범위: -40...150 °C, 탐촉자 길이 100 mm, 프로세스 커넥션 클램프 1-1,5" ISO 2852, 금도금 접촉점, IP 68 / IP 69K, M12 커넥터, 유동적이며 가스형태인 매체 (위생영역을 위한 특수성)
TM4841 - 최대 작업 전압인 32V를 가진 평가단위 접속을 위한 온도 센서, 측정범위: -40...150 °C, 탐촉자 길이 150 mm, 프로세스 커넥션 클램프 1-1,5" ISO 2852, 금도금 접촉점, IP 68 / IP 69K, M12 커넥터, 유동적이며 가스형태인 매체 (위생영역을 위한 특수성)

Pt100, 6 mm, 클램프 2"

TM4901 - 최대 작업 전압인 32V를 가진 평가단위 접속을 위한 온도 센서, 측정범위: -40...150 °C, 탐촉자 길이 30 mm, 프로세스 커넥션 클램프 2", 금도금 접촉점, IP 68 / IP 69K, M12 커넥터, 유동적이며 가스형태인 매체 (위생영역을 위한 특수성)
TM4911 - 최대 작업 전압인 32V를 가진 평가단위 접속을 위한 온도 센서, 측정범위: -40...150 °C, 탐촉자 길이 50 mm, 프로세스 커넥션 클램프 2", 금도금 접촉점, IP 68 / IP 69K, M12 커넥터, 유동적이며 가스형태인 매체 (위생영역을 위한 특수성)
TM4931 - 최대 작업 전압인 32V를 가진 평가단위 접속을 위한 온도 센서, 측정범위: -40...150 °C, 탐촉자 길이 100 mm, 프로세스 커넥션 클램프 2", 금도금 접촉점, IP 68 / IP 69K, M12 커넥터, 유동적이며 가스형태인 매체 (위생영역을 위한 특수성)
TM4941 - 최대 작업 전압인 32V를 가진 평가단위 접속을 위한 온도 센서, 측정범위: -40...150 °C, 탐촉자 길이 150 mm, 프로세스 커넥션 클램프 2", 금도금 접촉점, IP 68 / IP 69K, M12 커넥터, 유동적이며 가스형태인 매체 (위생영역을 위한 특수성)
프로브 센서

Pt100, 6 mm

TT9291 - 최대 작업 전압인 32V를 가진 평가단위 접속을 위한 온도 센서, 측정범위: -40...150 °C, 탐촉자 길이 50 mm, 금도금 접촉점, IP 68 / IP 69K, M12 커넥터, 유동적이며 가스형태인 매체 (위생영역을 위한 특수성)
TT0291 - 최대 작업 전압인 32V를 가진 평가단위 접속을 위한 온도 센서, 측정범위: -40...150 °C, 탐촉자 길이 100 mm, 금도금 접촉점, IP 68 / IP 69K, M12 커넥터, 유동적이며 가스형태인 매체 (위생영역을 위한 특수성)
TT1291 - 최대 작업 전압인 32V를 가진 평가단위 접속을 위한 온도 센서, 측정범위: -40...150 °C, 탐촉자 길이 150 mm, 금도금 접촉점, IP 68 / IP 69K, M12 커넥터, 유동적이며 가스형태인 매체 (위생영역을 위한 특수성)
TT2291 - 최대 작업 전압인 32V를 가진 평가단위 접속을 위한 온도 센서, 측정범위: -40...150 °C, 탐촉자 길이 250 mm, 금도금 접촉점, IP 68 / IP 69K, M12 커넥터, 유동적이며 가스형태인 매체 (위생영역을 위한 특수성)
TT3291 - 최대 작업 전압인 32V를 가진 평가단위 접속을 위한 온도 센서, 측정범위: -40...150 °C, 탐촉자 길이 350 mm, 금도금 접촉점, IP 68 / IP 69K, M12 커넥터, 유동적이며 가스형태인 매체 (위생영역을 위한 특수성)