혁신적인 비전 통합을 위한 고해상도 3D 카메라

혁신적인 비전 통합을 위한 고해상도 3D 카메라

모든 장면의 3차원 실시간 검출

  • 23,000 픽셀을 가진 새로운 디지털 이미지 칩
  • 거리 이미지와 그레이스케일 (grey-scale) 이미지를 제공합니다
  • 일반적인 이미지 처리 라이브러리를 보유한 평가
  • 산업용 호환 하우징
  • MATLAB, HALCON, PCL (Point Cloud Library) 및 ROS (Robot Operating System)에 접속
3차원 검출 및 평가
PMD 기술에 기초한 3D 카메라는 장면 및 물체를 3차원으로 한눈에 검출합니다. 레이저스캐너와는 달리 움직이는 부품을 필요로 하지 않기 때문에 견고하고, 마모되지 않습니다.
time of flight (TOF) 테크놀러지의 기능원리는 레이저 스캐너와 비교 될 수 있습니다. 그러나, 하나의 매트릭스로써, chip 상에 23,000개의 수신 소자가 배치되어 있습니다. 즉, 하나의 포인트뿐만 아니라 전체 장면이 단지 하나의 캡처로 측정되는 것을 의미합니다. 거리 이미지 외에도 카메라는 장면의 그레이스케일 이미지 또한 제공합니다.
직관적인 파라메터 세팅 소프트웨어는 카메라의 특정 파라메터를 쉽게 설정을 할 수 있습니다. 또한, 다양한 언어로 구성된 사례 프로그램을 보유한 소프트웨어 개발 키트를 사용할 수 있습니다.

PMD 3D 카메라 · O3D 타입· M12 커넥터


O3D303 - 3D 카메라, 3D 이미지 데이터 출력을 위한 PMD 3D ToF (Time of Flight 이동거리 시간차) Geräteschnittstellen: Digital Ein-/Ausgang; Ethernet Öffnungswinkel 60° x 45° (horizontal x vertikal) Bildauflösung 176 x 132 Pixel, IP 65 / IP 67, 주변온도 -10...50 °C, M12 커넥터

액세서리


E3D301 - 마운팅 세트, 클램프 마운팅, 스마트 카메라 타입

접속 기술


E11898 - 점퍼, 일자형 / 일자형, 이더넷, 십자 모형으로 배치된 패치 케이블(patch cable), IP 67 / IP 42, 주변온도 -25...70 °C, 2 m PVC-케이블
E21138 - 점퍼, 일자형 / 일자형, 이더넷, 금도금 접촉점, IP 67, 주변온도 -20...90 °C, 2 m PVC-케이블 screen됨
EVC070 - 소켓, 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 2 m PUR-케이블
EVC071 - 소켓, 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 5 m PUR-케이블

최근 Bulletin