600 °C까지의 온도 평가: 새로운 모습으로 선보이는 TR

600 °C까지의 온도 평가: 새로운 모습으로 선보이는 TR

Pt100 / Pt1000 센서의 향상된 디스플레이 및 평가 유닛

  • 허용범위의 명백한 표시 프로그래밍 가능한 적색/녹색 디스플레이
  • VDMA 메뉴를 가진 3개의 누름 버튼을 통해 빠르고 쉽게 처리됨
  • 명확하게 가시적인 LED로 스위칭 상태의 시각화
  • 모듈 개념에 유연한 설치
  • 아날로그 버전 (4...20 mA/0...10 V) 또는 스위칭 출력 (2 x PNP/NPN)
많은 센서를 위한 하나의 유닛
TR 평가 유닛은 PT100 / PT1000 센서의 연결을 위한 범용적인 컨트롤 및 디스플레이 유닛입니다 (TT, TM 및 TS 시리즈).
부하 자동검출
평가유닛은 2선식, 3선식 또는 4선식 또는 Pt1000 센서인지의 여부를 자동으로 검출합니다.
광범위한 측정 레인지
-100 ... 600 ° C의 확장된 측정 범위로 제조 및 공정 산업에서 거의 모든 온도 측정과 모니터링 작업이 해결 될 수있습니다 그리고 물론, ifm은 해당 온도센서를 제공합니다.

출력기능 1 x NO / NC 프로그래밍 가능 · 1 x 아날로그 출력 4…20 mA 또는 0…10 V 프로그래밍 가능


TR2439 - 온도센서용 평가단위, Pt100 및 Pt1000 측정요소용, 4 자릿수 알파벳숫자 디스플레이, 스위치 출력, 아날로그 출력 4...20 mA 또는 0...10V, IP 67, 주변온도 -25...80 °C, 측정범위: -100...600 °C, M12 커넥터

출력기능 2 x NO/NC 프로그래밍 가능


TR7439 - 온도센서용 평가단위, Pt100 및 Pt1000 측정요소용, 4 자릿수 알파벳숫자 디스플레이, 2 스위치 출력, IP 67, 주변온도 -25...80 °C, 측정범위: -100...600 °C, M12 커넥터

액세서리


E30420 - 보호 뚜껑, 커넥터 M12를 가진 유량센서용
E10017 - 마운팅 클램프
E10193 - 마운팅 클램프

접속 기술


EVC001 - 소켓, 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 2 m PUR-케이블
EVC002 - 소켓, 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 5 m PUR-케이블
EVC004 - 소켓, ㄱ자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 2 m PUR-케이블
EVC005 - 소켓, ㄱ자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 5 m PUR-케이블

TR 타입 연결을 위한 온도 센서


TS2451 - 평가기구에 연결을 위한 온도 센서, 측정범위: -100...600 °C, 탐촉자 길이 100 mm, IP 67, 테플론-케이블, 액상 및 가스형태 매체
TS2452 - 평가기구에 연결을 위한 온도 센서, 측정범위: -100...600 °C, 탐촉자 길이 150 mm, IP 67, 테플론-케이블, 액상 및 가스형태 매체
TS2453 - 평가기구에 연결을 위한 온도 센서, 측정범위: -100...600 °C, 탐촉자 길이 200 mm, IP 67, 테플론-케이블, 액상 및 가스형태 매체
TS2454 - 평가기구에 연결을 위한 온도 센서, 측정범위: -100...600 °C, 탐촉자 길이 250 mm, IP 67, 테플론-케이블, 액상 및 가스형태 매체

IO Link 액세서리


E30390 - USB IO 링크 마스터, 유닛의 파라메터 세팅 및 분석용, 지원된 커뮤니케이션 프로토콜: IO 링크 (4.8, 38.4 및 230 Kbits/s), FDT 프레임 워크 소프트웨어 „ifm Container“ 또는 "LINERECORDER SENSOR" 소프트웨어로 작동하기 위함, IP 20, 주변온도 -25...45 °C
E30396 - IO 링크 인터페이스, 최대 65 mA 전류소모를 가진 유닛의 파라메터 세팅 및 분석용, 지원된 커뮤니케이션 기록문: IO-링크 (4800과 38400 Bit/s) EPS-기록문 (19200 Bit/s), FDT 프레임 워크 소프트웨어 „ifm Container“ 또는 "LINERECORDER SENSOR" 소프트웨어로 작동하기 위함, 주변온도 -25...45 °C
E30398 - 메모리 플러그, IO 링크 센서를 위한 파라메터 메모리, 기억 용량 2 kByte, IP 65 / IP 67, 주변온도 -25...60 °C, 2 x M12 커넥터
QA0001 - LINERECORDER SENSOR, 버전 4.2, USB 어댑터를 통한 IO Link 센서의 명확한 online과 offline 파라메터 설정용 소프트웨어, USB 접속 케이블을 통한 사용 (드라이버 동봉됨): IO Link 인터페이스 E30396 또는 IO Link 마스터 E30390 (각각의 데이터시트 참고), ifm 홈페이지에서 IODD 들여오기 및 업데이트

최근 Bulletin

선택기