용접 어플리케이션을 위한 전자기 필드 면역 "Kplus" 센서

용접 어플리케이션을 위한 전자기 필드 면역

모든 금속에 대한 하나의 감지 범위

  • 모든 금속의 신뢰성있는 검출을 위한 균일한 감지범위
  • 비점착 코팅을 가진 견고한 디자인
  • 정확하지 않은 스위칭 방지를 위한 전자기 필드 면역 센서 테크놀러지
  • 범용적인 사용을 위한 광범위한 온도 범위
  • IP 68 / IP 69K까지의 높은 보호등급
거친 용접 어플리케이션에서 사용
유도형 "Kplus"센서는 혹독한 작동 조건에 내구성이 있으며, 또한 오염된 경우에도 금속물체를 신뢰성있게 감지합니다.
센서 하우징과 고정 너트는 용접 슬래그가 달라 붙지 않도록 비점착 코팅을 보유합니다. 강한 자기장은 용접 프로세스에서 발생합니다.
새로운 센서 기술은 잘못된 스위칭을 방지합니다.
ecolink 레인지로 부터 커넥터와 일치하는 케이블과의 빠른 연결은 영구적인 사용을위한 이상적인 기반입니다.

M12 커넥터 · 3선식 DC PNP · 출력기능 normally open


IFW204 - 유도형 근접센서, M12 x 1, 증가된 감지 영역, 전자장 보호, 교정요소 = 1, DC PNP, 검출간격 4 mm, 매립형으로 설치 가능함, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -40...85 °C, M12 커넥터, 금도금 접촉점
IGW202 - 유도형 근접센서, M18x1, 증가된 감지 영역, 전자장 보호, 교정요소 = 1, DC PNP, 검출간격 8 mm, 매립형으로 설치 가능함, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -40...85 °C, M12 커넥터, 금도금 접촉점
IIW202 - 유도형 근접센서, M30 x 1,5, 증가된 감지 영역, 전자장 보호, 교정요소 = 1, DC PNP, 검출간격 15 mm, 매립형으로 설치 가능함, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -40...85 °C, M12 커넥터, 금도금 접촉점

접속 기술


EVW001 - 소켓, 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, 용접 어플리케이션내의 사용용도, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 2 m PUR-케이블
EVW002 - 소켓, 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, 용접 어플리케이션내의 사용용도, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 5 m PUR-케이블
EVW003 - 소켓, 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, 용접 어플리케이션내의 사용용도, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 10 m PUR-케이블
EVW004 - 소켓, ㄱ자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, 용접 어플리케이션내의 사용용도, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 2 m PUR-케이블
EVW005 - 소켓, ㄱ자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, 용접 어플리케이션내의 사용용도, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 5 m PUR-케이블
EVW006 - 소켓, ㄱ자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, 용접 어플리케이션내의 사용용도, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 10 m PUR-케이블

액세서리


E12452 - 마운팅 슬리브, 33,5 mm
E12453 - 마운팅 슬리브, 33,5 mm
E12454 - 마운팅 슬리브, 33,5 mm
E12412 - 톱니모양의 워셔
E12413 - 톱니모양의 워셔
E12414 - 톱니모양의 워셔

최근 Bulletin