모듈 센서 시스템을 통한 고도의 유연성
- 2 내지 4 스위칭 출력 또는 아날로그 출력 4...20 mA / 0...10 V을 가진 변형된 제품
- 사용자 메뉴를 통한 간편한 작동
- LED 디스플레이를 통해 현재 레벨상태를 즉각 표시
- 160 cm까지의 센서 길이
- 사용자의 필요에 따라 센서 막대 길이 조절가능
어플리케이션
efector gwr는 극초단파 원리로 작동되며 나노초(nanosecond) 범위의 전자기 펄스를 사용하여 레벨을 측정합니다. 본 센서는 거의 모드 액체에 적용이 가능한 지속적인 레벨 모니터링용으로 적합합니다.
마운팅
본 센서는 프로세스 커넥터 G 3/4 이나 또는 플랜지 판을 이용하여 탱크에 직접 장치됩니다. 필요에 따라, 사용자는 센서 막대 길이를 탱크에 알맞도록 줄이거나 하우징에 맞출수 있습니다.
세팅
모든 파라메터 뿐만 아니라 스위치 포인트, 현재 레벨 표시의 프로그래밍 세팅은 4자리의 알파벳-숫자 디스플레이를 통해 이루어집니다.
 | LR3000 - 전자적 레벨센서, 프로세스 연결: G¾ A , 출력: N.O. / N.C. 프로그램 설정가능; 4...20 mA 또는 0...10 V, 어플리케이션: 수분성분의 냉각제, 오일, 오일성분의 매체, 수분성분과 비슷한 매체, 커뮤니케이션 인터페이스: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), 조종 되어지는 웨이브 레이더, 360° 회전 가능한 하우징, 4 자릿수 알파벳-숫자 디스플레이, IP 67, 사용 주변 온도 0...60 °C, M12 커넥터 (EN 61076-2-101 준수) | |
 | LR7000 - 전자적 레벨센서, 프로세스 연결: G¾ A , 출력: 2 x N.O. / N.C. 프로그래밍 가능, 어플리케이션: 수분성분의 냉각제, 오일, 오일성분의 매체, 수분성분과 비슷한 매체, 조종 되어지는 웨이브 레이더, 360° 회전 가능한 하우징, 4 자릿수 알파벳-숫자 디스플레이, IP 67, 사용 주변 온도 0...60 °C, M12 커넥터 (EN 61076-2-101 준수) | |
 | LR8000 - 전자적 레벨센서, 프로세스 연결: G¾ A , 출력: 4 x N.O / N.C. 프로그램 설정가능, 어플리케이션: 수분성분의 냉각제, 오일, 오일성분의 매체, 수분성분과 비슷한 매체, 조종 되어지는 웨이브 레이더, 360° 회전 가능한 하우징, 4 자릿수 알파벳-숫자 디스플레이, IP 67, 사용 주변 온도 0...60 °C, M12 커넥터 (EN 61076-2-101 준수) | |