안전 접속 ecolink M12는 또한 공장 자동화 및 공작 기계 산업용입니다.

안전 접속 ecolink M12는 또한 공장 자동화 및 공작 기계 산업용입니다.

공장 자동화로부터 산업용 공작기계까지

  • M12 표준 (EN 61076)을 준수하는 접속기술
  • 별도 공구없이 장착되면서도 최적의 씰링 제공
  • 기계적 최종스톱은 O 링이 파손되지 않도록 보호함
  • 톱니 윤곽을 보유한 영구적인 진동방지
  • 심지어 밝은 조명 아래에서도 명확하게 볼 수 있는 LED
까다로운 조건을 가진 어플리케이션용 ecolink M12
대부분의 어플리케이션은 특수 솔루션을 필요로 합니다. 고급재질과 안전한 생산과정 그리고 오차없는 조립만이 장기적인 성공을 가져옵니다.
통합된 최종스톱은 너트를 너무 많이 조여 O 링이 파손되는 것을 방지합니다. 별도 공구없이 마운팅 및 해제가 실행됩니다.
불규칙적으로 작동되는 진동방지는 너트의 위치를 유지하게 하고 최적의 영구적인 씰링을 보장해 줍니다.
고품질 특수재질 사용과 제조기간 동안 및 제조이후의 집중적인 모니터링으로 최상의 품질표준을 보장합니다.

M12 소켓


EVC004 - 소켓, ㄱ자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 2 m PUR-케이블

EVC001 - 소켓, 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 2 m PUR-케이블
EVC002 - 소켓, 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 5 m PUR-케이블
EVC003 - 소켓, 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 10 m PUR-케이블
EVC005 - 소켓, ㄱ자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 5 m PUR-케이블
EVC006 - 소켓, ㄱ자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 10 m PUR-케이블
EVC007 - 소켓, ㄱ자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, LED 있음, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 2 m PUR-케이블
EVC008 - 소켓, ㄱ자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, LED 있음, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 5 m PUR-케이블
EVC009 - 소켓, ㄱ자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, LED 있음, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 10 m PUR-케이블
EVC644 - 소켓, 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, LED 있음, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 2 m PUR-케이블
EVC645 - 소켓, 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, LED 있음, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 5 m PUR-케이블
EVC646 - 소켓, 일자형, 실리콘 함유되지 않음, 할로겐 함유되지 않음, 금도금 접촉점, LED 있음, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 주변온도 -25...90 °C, 10 m PUR-케이블