ATEX 어플리케이션에서도 접속 가능한 ecolink M12

ATEX 어플리케이션에서도 접속 가능한 ecolink M12

위험 폭파 위험 영역 ATEX cat. 2D, 3D 와 3G에서의 어플리케이션용

  • 접속 기술은 M12 표준(EN 61076)에 상응함
  • DEKRA EXAM의 구성요소를 위한 EC 검사 인증서
  • 기계적인 최종스톱 장치는 O-ring 훼손을 막아줌
  • 톱니모양으로 제작되어 쇼크나 진동으로 부터 너트를 보호함
ATEX 어플리케션을 위한 ecolink M12
폭파 위험 지역에서 사용되는 전기 제품은 폭파 위험을 피하기 위해 엄격한 요구조건이 적용됩니다. ecolink 시리즈인 ifm 커넥터는 엄격한 표준 요구를 충족시키므로 폭파위험 영역에서의 Categorie 2D, 3D 그리고 3G에서 사용됩니다. 독일 해당 인증서 발급처인 DEKRA EXAM은 커넥터를 검사하고 인증하였습니다. 구성 성분을 위한 EC 검사 인증서는 모든 EU국가에 유효합니다. ATEX 요구조건을 충족시키기 위하여 커넥터의 너트는 손으로 더이상 열수 없을 만큼 센서에 단단하게 고정되었습니다. 추천해드리는 조임 토크가 1,2...1,5 Nm임을 유의하여 주십시오!

M12, 4극성, 페인트에 문제없음, 접촉부분 도금, ATEX 인증서, Group II, Categorie 3G/2D, IP 67, 주변온도 -20...60 °C

EVC04A - 소켓, ㄱ자형, 페인트 용인, 접촉점 도금함, ATEX 인증서, 그룹 II, 카테고리 3G/2D, IP 67 , 사용 주변 온도 -20...60 °C, 2 m PUR-케이블
EVC05A - 소켓, ㄱ자형, 페인트 용인, 접촉점 도금함, ATEX 인증서, 그룹 II, 카테고리 3G/2D, IP 67 , 사용 주변 온도 -20...60 °C, 5 m PUR-케이블
EVC06A - 소켓, ㄱ자형, 페인트 용인, 접촉점 도금함, ATEX 인증서, 그룹 II, 카테고리 3G/2D, IP 67 , 사용 주변 온도 -20...60 °C, 10 m PUR-케이블
EVC09A - 점퍼, ㄱ자형 / ㄱ자형, 페인트 용인, 접촉점 도금함, ATEX 인증서, 그룹 II, 카테고리 3G/2D, IP 67 , 사용 주변 온도 -20...60 °C, 0,3 m PUR-케이블
EVC10A - 점퍼, ㄱ자형 / ㄱ자형, 페인트 용인, 접촉점 도금함, ATEX 인증서, 그룹 II, 카테고리 3G/2D, IP 67 , 사용 주변 온도 -20...60 °C, 0,6 m PUR-케이블
EVC11A - 점퍼, ㄱ자형 / ㄱ자형, 페인트 용인, 접촉점 도금함, ATEX 인증서, 그룹 II, 카테고리 3G/2D, IP 67 , 사용 주변 온도 -20...60 °C, 1 m PUR-케이블
EVC07A - 점퍼, ㄱ자형 / ㄱ자형, 페인트 용인, 접촉점 도금함, ATEX 인증서, 그룹 II, 카테고리 3G/2D, IP 67 , 사용 주변 온도 -20...60 °C, 2 m PUR-케이블
EVC12A - 점퍼, ㄱ자형 / ㄱ자형, 페인트 용인, 접촉점 도금함, ATEX 인증서, 그룹 II, 카테고리 3G/2D, IP 67 , 사용 주변 온도 -20...60 °C, 5 m PUR-케이블
EVC13A - 점퍼, ㄱ자형 / ㄱ자형, 페인트 용인, 접촉점 도금함, ATEX 인증서, 그룹 II, 카테고리 3G/2D, IP 67 , 사용 주변 온도 -20...60 °C, 10 m PUR-케이블

최근 Bulletin

선택기