AS-i CompactLine 모듈이 ecolink M12를 만났습니다.

AS-i CompactLine 모듈이 ecolink M12를 만났습니다.

거친 환경에서도 안전한 접속을 위함

  • 모듈과 접속기술: 특히 쇼크나 진동에 강함
  • AS-i 평면 케이블이나 M12 커넥터를 통한 모듈의 Bus 연결
  • 고급 스텐레스로 디자인된 CompactLine 모듈 공급 가능
  • ecolink M12 - O링의 보호를 위하여 통합된 최종스톱(end stop)장치
안전한 접속
오직 고급재질과 안전한 생산과정 그리고 오차없는 조립만이 장기적인 성공을 가져옵니다. ecolink M12 연결시, 너트를 너무 세게 돌림으로 O링이 손상되는 것을 최종스톱(end stop)장치를 통하여 보호합니다. 신속하고 안정적인 마운팅이 가능합니다. 고가의 토크(torque)렌치와 같은 도구 없이도 O링은 높은 보호등급을 제공하며 정확히 압착됩니다.
쇼크와 진동에 영향을 받지 않음
ecolink 케이블에서 비대칭적으로 작용되는 진동보호는 너트를 단단하게 그의 위치에 잡아주고 최상의 상태와 또한 모듈과 접속 기술사이의 지속적인 씰링을 보장합니다. 완벽한 포팅(potting)은 거친 환경에서 부품들을 안전하게 보호합니다.
CompactLine M12, 디지털 입력부, 디지털 출력부 2 A 트랜지스터

평형케이블을 통한 AS-i 와 AUX

AC2410 - 능동적인 CompactLine-모듈, IR 어드레싱 가능, IP 67 , 사용 주변 온도 -25...80 °C
AC2451 - 능동적인 CompactLine-모듈, IR 어드레싱 가능, 고품질 스텐레스, IP 67 , 사용 주변 온도 -25...80 °C
AC2417 - 능동적인 CompactLine-모듈, IR 어드레싱 가능, IP 67, 사용 주변 온도 -25...80 °C
AC2411 - 능동적인 CompactLine-모듈, IR 어드레싱 가능, IP 67 , 사용 주변 온도 -25...80 °C
AC2413 - 수동적인 Compact 모듈, IP 67 , 사용 주변 온도 -40...85 °C
AC2412 - 능동적인 CompactLine-모듈, IR 어드레싱 가능, IP 67 , 사용 주변 온도 -25...80 °C
AC2452 - 능동적인 CompactLine-모듈, IR 어드레싱 가능, IP 67 , 사용 주변 온도 -25...80 °C

M12를 통한 AS-i 와 AUX

AC2464 - 능동적인 CompactLine-모듈, IP 67 , 사용 주변 온도 -25...80 °C
AC2465 - 능동적인 CompactLine-모듈, IP 67 , 사용 주변 온도 -25...80 °C

최근 Bulletin