8 포트 IO Link master: Field의 갭을 막아줍니다.

8 포트 IO Link master: Field의 갭을 막아줍니다.

모든 필드버스에 IO Link 접속

  • V1.1 full 기능의 8 IO Link 포트 COM1, COM2, COM3 그리고 SIO 모드
  • 추가적인 4개의 바이너리 입력
  • 필드버스 연결을 위한 스위치를 보유한 2개 이더넷 포트 10/100 Mbits/s
  • 완전 주조된 보호등급 IP 65 와 IP 67, M12 plug-in을 통한 모든 접속
  • 통합된 파라메터 메모리는 디바이스 교체를 용이하게 합니다
모든 컨트롤러에 대한 필드 버스 모듈
8 포트 IO Link master는 예를 들어 센서, 밸브 또는 바이너리 입력/출력 모듈을 위하여 최대 8 개의 IO Link 디바이스의 연결을 위한 필드 호환성의 입력/출력 모듈입니다. 프로세스 시그널, 이벤트 및 파라메터가 PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP 또는 PROFIBUS를 통하여 컨트롤러로 전송됩니다.
센서 및 액추에이터 접속
8개까지의 IO Link 센서가 접속될 수 있습니다. 8개의 포트 중 네개는 B 포트로 디자인되었으며 IO Link 액츄에이터의 연결을 위한 보조 에너지를 공급합니다.
모듈 당 총 전류 소모는 전체 12 A까지입니다.
견고한 필드 디바이스
모듈은 -25...60 °C의 넓은 온도 범위에서 사용될 수 있습니다. 높은 EMC와 강력한 기계설비는 열악한 환경에서의 높은 가용성을 보장합니다.
장점 및 고객 혜택
  • M12 커넥터에 12 암페어
    모듈 공급 및 보조 전원이 T 코딩 M12 커넥터를 통하여 공급됩니다. 에너지는 모듈 (daisy chain(데이지 체인))을 통하여 반복 될 수 있습니다.
  • 간편한 센서 연결
    센서 및 액추에이터는 스크리닝없이 표준 M12 케이블을 통하여 연결됩니다. 케이블은 20 m 길이까지 가능합니다.
  • 신뢰성있는 디지털 데이터
    센서 데이터는 디지털 방식으로 전송됩니다. 접촉 저항 및 EMC 간섭은 신호를 위조 할 수 없습니다.

AL1000 - Profinet 인터페이스를 보유한 IO Link 마스터, 최대 8개 IO Link 포트 / 최대 12개의 디지털 입력 / 최대 8개의 디지털 출력, IP 65 / IP 67, 주변온도 -25...60 °C
AL1010 - Profibus 인터페이스를 보유한 IO Link 마스터, 최대 8개 IO Link 포트 / 최대 12개의 디지털 입력 / 최대 8개의 디지털 출력, IP 65 / IP 67, 주변온도 -25...60 °C
AL1020 - EtherNet/IP 인터페이스를 보유한 IO Link 마스터, 최대 8개 IO Link 포트 / 최대 12개의 디지털 입력 / 최대 8개의 디지털 출력, IP 65 / IP 67, 주변온도 -25...60 °C
AL1030 - EtherCat 인터페이스를 보유한 IO Link 마스터, 최대 8개 IO Link 포트 / 최대 12개의 디지털 입력 / 최대 8개의 디지털 출력, IP 65 / IP 67, 주변온도 -25...60 °C