3D 카메라: 혁신적인 비전의 통합을 위한 눈부신 도약
공간적으로 검출장면과 검출체를 한번에 감지함
- 동작원리: pmd 기술에 근간을 두고 있는 이동거리시간차 (time-of-flight) 측정 원리
- 조명, 이동거리시간차 (time-of-flight) 측정 및 평가가 하나의 칩에 통합되어 있음
- 6,5 m까지의 놀라운 레인지, 40m 까지의 거리가 명백함
- 고객 어플리케이션의 상세한 값을 위한 3,200 거리값과 광도값
- PC- 파라미터화 세팅 또는 SDK를 통한 Software 연결을 통한 통합 가능
pmd 3d 카메라
공간적으로 검출장면과 검출체를 한번에 감지합니다. PMD는 Photonic Mixer Device를 의미하며 이동거리시간차 (time-of-flight) 측정 원리를 근간으로 합니다. 카메라 칩의 해상도로 알려진 수평적인 차원(이차원) 외에 이차 공간적인 요소가 별도로 필요없이 모두 동시에 관련된 깊이에 대한 정보를 제공함은 산업비전의 비약입니다.
이러한 3200 간격값 및 광도값은 최대 레인지가 6,5 m까지이며, 40m까지의 유일무이하게 다양한 어플리케이션을 제공하는 저렴한 솔루션입니다. 어플리케이션은 포장 기술, 저장 기술 그리고 운반기술, 공항 로지스틱, 충돌방지 보호, 로보틱, 공간 모니터링 그리고 사람 모니터링등입니다. 프로그래밍 환경에서 Software Development Kit (SDK)를 통하여 무난하게 카메라에 통합됩니다.
비전센서 "efector pmd 3d"
![]() | O3D201 - PMD 3D 카메라, 조리개 각도 30° x 40° (수평 x 수직), IP 67, 사용 주변 온도 -10...50 °C, M12 커넥터 |