신제품

특수 이동기계용 3D 센서 - 진정한 3D 비전 센서 산업용 이미지 작업 센서
특수 이동기계용 3D 센서 - 진정한 3D 비전 센서
진정한 3D 비전 센서
이제부터 절대 압력 측정! 프로세스 센서
이제부터 절대 압력 측정!
다양한 측정 레인지를 가진 신제품 PT 절대 압력 트랜스미터
특수이동기계용으로 CANopen 또는 J1939 인터페이스를 보유한 RFID 인식 시스템
특수이동기계용으로 CANopen 또는 J1939 인터페이스를 보유한 RFID
컴팩트하게 하나의 디바이스에 통합됨: 안테나, 평가 및 인터페이스
RFID가 이렇게 빠르고 유연한 적은 지금까지 없었습니다! 인식 시스템
RFID가 이렇게 빠르고 유연한 적은 지금까지 없었습니다!
RFID 평가시스템 DTE가 이제 EtherCAT를 보유하였습니다.
IO Link 디스플레이: 프로세스 값을 한눈에. 산업용 커뮤니케이션 시스템
IO Link 디스플레이: 프로세스 값을 한눈에.
현장에 대한 공장 투명성 제고와 서비스 정보 제공
센서 및 평가가 하나의 하우징에: –ATEX 인증서로 모션 컨트롤 센서
센서 및 평가가 하나의 하우징에: –ATEX 인증서로
견고한 속도 센서
최대성능에 또한 예비전력 산업용 커뮤니케이션 시스템
최대성능에 또한 예비전력
방대한 예비전력을 보유한 강력한 스위치-모드 파워서플라이
확장된 네트워크를 위한 신제품 AS-i 리피터 산업용 커뮤니케이션 시스템
확장된 네트워크를 위한 신제품 AS-i 리피터
1000 m까지의 AS-i 네트워크 확장을 위한 리피터
전자 퓨즈 전원공급 / 액세서리
전자 퓨즈
24V 보조 회로에 대한 모니터링 기능을 보유한 신뢰성있는 회로 보호
1mm 두께의 금속 감지면을 가진 매우 튼튼한 위치 센서ifm top product 위치센서
1mm 두께의 금속 감지면을 가진 매우 튼튼한 위치 센서
새로운 유압센서
교정계수 1을 보유한 공장 자동화용의 유도형 Kplus 스텐레스 하우징 센서ifm top product 위치센서
교정계수 1을 보유한 공장 자동화용의 유도형 Kplus 스텐레스 하우징 센서
모든 금속에 대한 하나의 감지 범위
완벽한 세팅을 위한 디스플레이 가이드ifm top product 위치센서
완벽한 세팅을 위한 디스플레이 가이드
정전용량형 센서의 세팅이 이렇게 간편합니다.
특수이동 기계용 온도센서 프로세스 센서
특수이동 기계용 온도센서
DEUTSCH-, AMP 또는 M12 커넥터를 보유한 온도센서
컴팩트한 초음파 센서ifm top product 위치센서
컴팩트한 초음파 센서
긴 레인지와 까다로운 표면용 물체 검출
신제품 초음파 센서ifm top product 위치센서
신제품 초음파 센서
긴 레인지와 까다로운 표면에서의 물체 검출
고온 검출물체용 적외선 온도센서 프로세스 센서
고온 검출물체용 적외선 온도센서
정확하고 신뢰성있는 측정, 디스플레이 및 작동 키 보유
안전 접속 ecolink M12는 또한 공장 자동화 및 공작 기계 산업용입니다. 접속기술
안전 접속 ecolink M12는 또한 공장 자동화 및 공작 기계 산업용입니다.
공장 자동화로부터 산업용 공작기계까지
안전 자동화 시스템은 PLC 및 gateway 기능을 포함합니다.ifm top product 안전기술
안전 자동화 시스템은 PLC 및 gateway 기능을 포함합니다.
Safety 4.0: 안전 SmartPLC
특히 라이트 보호대 어플리케이션을 위한 안전 AS-i 입력 모듈 안전기술
특히 라이트 보호대 어플리케이션을 위한 안전 AS-i 입력 모듈
신호 효과와 함께: OSSD 입력을 위한 AS-I 모듈
새로운 RFID 안테나의 영역을 증가시키는 어댑터 인식 시스템
새로운 RFID 안테나의 영역을 증가시키는 어댑터
확장된 작동 거리로 더욱 유연해진 운송기술
ecolink M12 – 까다로운 어플리케이션에서도 안전한 접속제공 접속기술
ecolink M12 – 까다로운 어플리케이션에서도 안전한 접속제공
식품산업계에서의 위생 및 습기영역
고전류 릴레이 출력의 모듈형 미니 컨트롤러 특수이동기계용 시스템
고전류 릴레이 출력의 모듈형 미니 컨트롤러
특수이동차량의 전력 관리
거친 환경에서 지속적인 레벨 측정 프로세스 센서
거친 환경에서 지속적인 레벨 측정
확장된 기능을 가진 새로운 디자인의 LR 레벨 센서
지능형 진동 스위치 - simply smart 기계 상태 모니터링을 위한 시스템
지능형 진동 스위치 - simply smart
ISO 모니터링 이상으로 제공되는 기능
600 °C까지의 온도 평가: 새로운 모습으로 선보이는 TR 프로세스 센서
600 °C까지의 온도 평가: 새로운 모습으로 선보이는 TR
Pt100 / Pt1000 센서의 향상된 디스플레이 및 평가 유닛
Modern classic: 새로운 TN 온도센서 프로세스 센서
Modern classic: 새로운 TN 온도센서
사용 편의성 제고를 위해 개선된 시각화
포장 기술에 대한 완전성 모니터링ifm top product 산업용 이미지 작업 센서
포장 기술에 대한 완전성 모니터링
직관적인 핸들링을 위한 혁신적인 동작 개념
스토리지 및 컨베이어 기술에 대한 볼륨 측정ifm top product 산업용 이미지 작업 센서
스토리지 및 컨베이어 기술에 대한 볼륨 측정
고정 또는 이동 물체에 대한 유연하고 범용적인 사용
용접 어플리케이션을 위한 전자기 필드 면역 ifm top product 위치센서
용접 어플리케이션을 위한 전자기 필드 면역 "Kplus" 센서
모든 금속에 대한 하나의 감지 범위
모든 금속에 대한 하나의 감지 범위ifm top product 위치센서
모든 금속에 대한 하나의 감지 범위
교정계수 1을 보유한 공장 자동화용 유도형 Kplus 센서