IO Link

ifm의 IO Link 시스템을 통한 포인트-투-포인트 (Point-to-point) 통신

놀라운 IO Link


IO Link는 센서, 액츄에이터 및 컨트롤러의 선도적인 제조 업체에 의하여 개발되었습니다. 그 결과물로써 자동화를 위한 표준화와 필드버스에 무관한 인터페이스입니다. 복잡한 어드레싱 없이 사용자에게 포인트-투-포인트 접속을 제공합니다.

과거에 아날로그값의 간단한 스위칭 신호로 한정되어왔던 바이너리 스위치가 스마트 센서로 개발되었습니다.






ifm의 IO Link 시스템 장점은 무엇입니까?

오늘날 사용자는 ifm의 IO Link 센서를 통해 완전히 새로운 옵션을 가지게 되었습니다. 순환과 비순환적인 데이터 뿐만 아니라 예를 들어 양방향으로의 전송이 구현됩니다. 더 나아가서 IO Link는 다른 많은 것을 제공합니다:


신호의 외부 영향을 받지 않습니다.

데이터 전송은 24V 신호에 기초합니다. 차폐된 케이블과 필수적인 접지가 더 이상 필요하지 않습니다.



어떤 측정값도 손실되지 않습니다.

전체 측정값 전송은 디지털로 이루어 집니다. 오류가 발생하는 전송 및 아날로그 신호의 계산이 대체됩니다.



간편한 센서 교체

모든 센서 파라메터가 마스터에 저장되어 교체된 유닛으로 전송됩니다.



조작 방지

따라서 운영자에 의해 잘못된 설정은 더 이상 가능하지 않습니다.



식별

단지 동일한 가치로만 교체됩니다. 잘못된 센서는 허용되지 않습니다.



단선 검출 / 진단

단선 또는 쇼트는 즉각 검출됩니다.






ifm의 새로운 IO Link 제품

8 포트 IO Link 마스터

IO Link 디스플레이



전자 퓨즈