T 시리즈 PEEK
거의 모든 유기 및 무기 화학 물질에 대한 내구성
산업계 어플리케이션용으로 이상적임
식품산업계 등의 위생 및 습기 영역에서 센서는 극단적인 작동 조건에 노출됩니다. 하우징은 자극적인 세제에 영구적으로 적용될 수 있습니다. 증기 세척을 위하여 센서는 절대적인 침수 내구성 뿐만 아니라 또한 온도 쇼크에도 내구성을 보유하여야 합니다. 또 다른 요구사항으로는 식품 등급 하우징의 재질입니다. ifm의 T 시리즈는 이러한 요구조건들을 충족시켜 줍니다.
선택기
선택시스템
신제품
이동 차량 용
정면 감지면: PBT
M 시리즈
M 시리즈 PBT
다량의 용해제에 대해 뛰어난 화학적 내구성 보유
표준 어플리케이션을 위한 완벽한 재질
건설기계로부터 정부 차량까지 - 이동 차량에 사용하는 경우, 유도형 센서는 열, 추위, 습기, 먼지, 진동에 노출되어 있습니다. 유도형 센서 M 시리즈는 극단적인 스트레스의 경우에도 신뢰할 수 있습니다. 모바일 차량 사용을 위한 적합성은 Kraftfahrt-Bundesamt (자동차 교통에 대한 독일 연방 사무소)의 e1 타입 승인을 통해 입증됩니다.
선택기
선택시스템
| 신제품
전자기장 분야 용
정면 감지면: Duroplast
W 시리즈
W 시리즈 Duroplast
용융할 수 없는 강한 폴리머 재질은 용접 스패터의 용입으로부터 코일을
보호합니다.
용접시 발생된 전자기 간섭으로 유도형 센서가 균형을 잃어 버릴 수 있습니다. W 시리즈 센서들, 전자기장 면역 어플리케이션 센서는 특수 코일 구조에 의하여 보호됩니다. AC/DC 및 중간 주파수 용접 시스템에서 전자기장 면역 어플리케이션 센서는 높은 동작을 보장합니다 - 신뢰성 및 공장 가동 시간
선택기
선택시스템
| 위생
및 습기영역 을 위한 신제품
정면 감지면:
스텐레스
T 시리즈
T 시리즈 스텐레스
식품 등급 및 화학 세제에 대한 내구성
전체 금속센서는 고압 세척 또는 영구적 습기 환경과 같은 극한의 어플리케이션에 적합합니다.
식품산업계 등의 위생 및 습기 영역에서 센서는 극단적인 작동 조건에 노출됩니다. 하우징은 자극적인 세척세제에 영구적으로 적용될 수 있습니다. 증기 세척을 위하여 센서는 절대적인 침수 내구성 뿐만 아니라 또한 온도 쇼크에도 내구성을 보유하여야 합니다. 또 다른 요구사항으로는 식품 등급 하우징의 재질입니다. ifm의 T 시리즈는 이러한 요구조건들을 충족시켜 줍니다.
선택기
선택시스템
| 용접을
위한 신제품 어플리케이션
정면 감지면: 코팅된 스텐레스
R 시리즈:
R 시리즈 코팅된 스텐레스
용접 어플리케이션을 위해 점착되지 않는 코팅
금속 가공 및 자동차 산업에 대한 센서는 기계적 스트레스에 민감하지 않고 강한 내구성을 보유하여야 합니다. R 시리즈의 풀 메탈 센서는 50만번 이상의 충격 및 백만번 이상의 주기로 쇼크 테스트에서도 신뢰있게
작동됩니다. 감지면이 용접 스패터가 붙지 않도록 특수 코팅되어 있습니다. 신뢰성있는 작동을 위한 이상적인
전제조건
선택기
선택시스템
| 오일
및
냉각제 를 위한 신제품
정면 감지면: LCP
C 시리즈
C 시리즈 LCP
공작기계에 사용하기에 이상적임: 매우 높은 인장 강도 및 높은 융점을 보유한 유연하고 오일 내구성 있는 폴리머 체인
오일 및 냉각제는 공작기계 산업계에 설치된 기계 부품에 큰 영향을 미칩니다. 표준센서는 대부분의 어플리케이션에 충분하지 않습니다. C 시리즈는 특별히 이러한 산업 부문을 위하여 디자인 되었습니다.
선택기
선택시스템
| 오일
|