기업정보

 

측정 및 제어 -

ifm 일렉트로닉사는 1969년 회사의 창업 이래 거의 모든 산업 분야에서 기술적인 프로세스를 지속적으로 최적화하고 있습니다. ifm은 자동 산업계 분야에서 세계 최고의 제조업체 중 하나입니다.
  매출액   임직원   특허
 
현재 70여개 이상의 국가에서 5,500명이 넘는 직원이 공작기계 및 기타 산업계의 100,000여 고객사를 위해 기술개발과 솔루션 영업활동을 하고 있습니다.

제품 포트폴리오

ifm의 장점 중 하나는 매우 광범위한 제품 포트폴리오이며, 표준 솔루션외에도 개별 산업계에서의 특수 요구조건들을 충족시켜줍니다. 1969년, 필름기술에 기초한 유도형 근접 센서의 발명과 함께 가족기업의 성공사가 시작되었습니다. 현재의 상표명인 "efector"는 위치 및 유체센서, 물체검출, 진단 및 인식 시스템과 동의어입니다. "ecomat" 브랜드는 네트워킹 및 제어 시스템을 의미합니다.

„Made in Germany“ 품질

독일, 에센에 소재하는 본사와 콘스턴스 호숫가에 소재한 개발 및 생산 사이트를 가진 ifm사는 제 2 세대 가족 운영 기업으로서 독일과 밀접하게 연결되어 있습니다. Made in Germany – 7,844여 제품군인 ifm 제품 80 % 이상이 독일에서 제조됩니다. 연구 및 개발에 종사하는 600여명 이상의 직원뿐만 아니라, 연구기관, 대학교 및 젊은 기업들과 긴밀한 협력관계로 650여 특허 및 440여개 이상의 활성화된 특허/특허신청으로 미래의 요구를 위한 혁신적인 제품 솔루션으로 이어집니다. 이러한 접근 방식은 지속적으로 높은 품질과 제품 전체 범위의 혁신성을 보장합니다.

ifm – close to you

전세계 약 1,200여명의 기술영업 담당자로 구성된 매우 강력한 영업팀은 성공 컨셉을 완성합니다. 그들은 ifm의 얼굴로, 시장의 특수 요구사항과 국가별 특성을 인식하여 모든 고객에게 개별적인 지원을 제공합니다. 이러한 전략으로 ifm은 중소 가족기업의 유연성 뿐만 아니라 하나의 기업그룹으로서의 국제성과 혁신성을 제공합니다. 2015년에 ifm은 7억 20천만 유로의 매출액을 달성하였습니다.