위치센서와 물체검출
ATEX 어플리케이션에서의 ecolink M12 CANopen 엔코더의 신세대 ifm 라이트 커튼: 슬림한 디자인 - 광범위한 효과 M18 포토 센서인 케이블 일체형 OG-wetline M8-M30 타입의 풀메탈 센서 O7 – 소형, 콤팩트함, 정확함 T 슬롯 리드센서 견고한 어플리케이션을 위한 풀메탈 센서 견고한 포크 센서 및 앵글 센서 높은 레인지를 가진 안전 라이트 커튼 비전 센서 3D 카메라 사람과 시설보호를 위한 안전 릴레이 새로운 OBF 광화이버 앰프 새로운 시각의 듀얼센서 위험한 분진 지역용 포토 센서 O5 유도형 링 센서 및 튜브 센서 유도형 슬롯 센서 유도형 안전(Fail-safe )센서로 금속 직접 검출 정전 용량형 센서 KQ 시리즈 케이블 접속이 가능한 O5 포토센서 시리즈 케이블 접속이 가능한 포토 센서 O4 타입 폭파 위험 영역용 유도형 센서 플라스틱 디자인의 OG BasicLine 포토센서: 3D 비전 센서 수상받은 PMD-테크놀러지는 레이져 제 1 보호등급 소유 혹독한 조건에 이상적인 풀메탈 유도센서 efector dualis 이미지센서 ifm Opto-제품군의 성장: O4 사람과 시설보호를 위한 안전 스위치 기구 유도성 M8-센서는 현재 교정계수 1을 가짐 작은 유도형 센서들 - 구조타입 M8 정확하고 직선적인 출력신호를 가진 아나로그 센서 치즈 제조소에서 사용하기 위한 유도형 센서들 먼지-폭발-위험지역을 위한 ifm – Optos(포토센서) cULus(캐나다) 인증서를 가진 평가 시스템 ecolink M12 광화이버 기압식 동력장치를 위한 자동화 박스 "Plug & Play"-센서 포토 M18-센서 매우 간편한 조립을 위한 사각형 유도센서
유체 센서와 진단 시스템 버스 시스템 AS-인터페이스 제어 시스템 인식 시스템

 
간편한 어플리케이션용 "Plug & Play" 센서
 
 

 
44 x 11 x 33 mm 규모의 소형구조타입
  • 고정 세팅된 감지영역과 감지거리: 세팅이 필요하지 않음
  • 뛰어난 가격대비 고 성능 테크놀러지
  • 가시성 있는 적색광선으로 인하여 쉽게 조정 가능
  • 거친 주변환경용의 높은 보호등급 IP 65 / IP 67

세팅이 필요하지 않음
간편한 어플리케이션은 또한 간편한 해결책을 요구합니다. 시간과 비용을 줄이기 위하여 이 센서들은 이미 공장에서 부터 감지영역과 감지범위를 고정시켰으며, 곧바로 작동시킬 수 있습니다 – "Plug & Play".

간편하고 빠른 마운팅
이 센서는 성능이 입증되어진 고정용 부품들에 적합한 제품입니다. 그러므로 신속하고 내구성있는 마운팅 가능성을 통하여 간편하게 셋업이 됩니다. 가시성있는 적색광선으로 설비작업이 용이합니다.

OJH200 -배후배경 배제기능을 가진 직접 반사형 센서, M8 커넥터 3 극, 감지범위 0...0,1 m
OJR200 - 미러반사형 센서, M8 커넥터 3-극, 감지범위 2 m
OJS200 - 투과형 센서 - 투광기, M8 커넥터 3극, 감지범위 0...10 m
OJS200 - 투과형 센서 – 수광기, M8 커넥터 3극, 감지범위 0...10 m