조절 가능한 압력센서 PN2 유연성을 통한 효율성
 
 

 
저렴하게 누릴 수 있는 다양한 기능 다기능으로 전세계적에서 사용됨

장점과 특수성
최상의 견고성과 장기간의 내구성으로 문제없이 안전한 가동을 보장합니다. 측정 세라믹 막을 가진 특수 버팀목을 가진 정전 용량형 측정원리로 인해, 본 센서는 과부하와 높은 압력에 영향을 받지 않습니다.

접속성
센서의 아날로그 출력 (4...20mA 또는 0...10 V DC로 설정할 수 있음)은 실제 측정영역에 맞도록 쉽게 조정됩니다. ASP (아날로그-출발점)과 AEP(아날로그-종착점)로 0 포인트(zero point)와 간격(span)을 특수하게 사용자 맞춤형으로 세팅할 수 있습니다.

감소된 저장용량으로 전세계적으로 사용됩니다.
한가지 메뉴옵션을 통하여 output의스위칭 기능이 + PNP에서 -NPN 스위칭으로 전환될 수 있습니다. 압력단위(bar, KPa/MPa, psi)를 자유롭게 선택할 수 있는 기능으로 인해 , 설비업체로 하여금 기계가 사용되는 모든 국가에서 동일한 센서 타입을 설비에 사용할 수 있도록 해 줍니다.

현장에서의 투명성
원거리에서도 잘 보이는 4 자릿수 LED-디스플레이는 셋업이나 정비 그리고 가동시에 필수적인 요소입니다. 이렇게 빠르고 간편한 기계진단은 ifm의 전 세계 고객들로 부터 높은 평가를 받고 있습니다.

 PN2009 - 측정범위 -1000 mbar ... 1000 mbar
 PN2028 - 측정범위 -12,5 mbar ... 250,0 mbar
 PN2027 - 측정범위 -50 mbar ... 1000 mbar
 PN2026 - 측정범위 -0,13 ... 2,5 bar
 PN2024 - 측정범위 -1 ... 10 bar
 PN2023 - 측정범위 -1 ... 25 bar
 PN2022 - 측정범위 0 ... 100 bar
 PN2021 - 측정범위 0 ... 250 bar
 PN2020 - 측정범위 0 ... 400 bar

상세정보: Bulletin (PDF-File 208 kB).