製品ライン

ポジションセンサー

ポジションセンサー非接触式で位置を検知: 非接触式で位置を検知: 豊富な種類の高周波誘導式センサー、静電容量式センサー、光電センサー
[→詳しく] ポジションセンサー

モーションコントロールユニット

モーションコントロールユニット動作を検出 -エンコーダから回転速度の検出、パルス診断まで
[→詳しく] モーションコントロールユニット

画像処理ユニット

画像処理ユニット産業アプリケーション用2D/3D画像センサー: コンパクトな外装に診断機能を内蔵
[→詳しく] 画像処理ユニット

セーフティユニット

セーフティユニットセーフティセンサーとセーフティコントローラーは、EN 954-1規格 カテゴリー4、EN ISO 13849 - 1規格 PL e、IEC 61508規格 SIL3等の最高の安全レベルまで認証を取得しています。
[→詳しく] セーフティユニット

プロセスセンサー

プロセスセンサー様々な媒体監視のための圧力センサー、流体センサー、温度センサー、レベルセンサー。 その他にも増幅器とバルブ監視用センサーなどを取り揃えております。
[→詳しく] プロセスセンサー

バスシステム

バスシステムAS-i 一式をトータルサプライ: ifm electronic社はマスタ、ゲートウエイ、I/OモジュールなどAS-iをベースとした制御用機器を豊富に取り揃えております。
[→詳しく] バスシステム

認証システム

認証システム製品トレイや製品の識別を行う生産/搬送設備用のRFIDシステムです。 バーコードや2Dコードに対応するマルチコードリーダーをご用意しております。
[→詳しく] 認証システム

状態監視システム

状態監視システムリアルタイムメンテナンス - それは状態監視を基本とするメンテナンスの鍵となるものです。 振動やその他のプロセス特性を監視することで機械装置を診断します。
[→詳しく] 状態監視システム

モバイルシステム

モバイルシステム厳しい環境条件下でのご使用に: 車輌搭載に最適なecomatmobile制御システムです。
[→詳しく] モバイルシステム

コネクター / スプリッターボックス

コネクター / スプリッターボックス確実な接続のために: 多様なアプリケーションに対応する産業規格適合のコネクター。 M8, M12, M18及びバルブプラグまで
[→詳しく] コネクター / スプリッターボックス

アクセサリー

アクセサリー小さなものが差をつけます: 効率的な取付けのためのアダプター、ブラケット、固定用金具など。また、電源もご用意しております。
[→詳しく] アクセサリー