新しい超音波センサー

新しい超音波センサー

難しい表面特性を持つ検出体や長い距離の検出に最適

  • M18樹脂外装: 長さ60mmまたは98mm
  • 長い検出距離300mm~2200mm
  • 振動している音波トランスデュ―サ(変換器)が汚れの付着を軽減
  • スイッチング出力およびアナログ出力: レベルポイント測定および距離検出
  • 簡単設定: ティーチボタン, 芯線によるティーチ, IO-Link
難しい表面特性を持つ検出体のための選択肢
超音波センサーは超音波領域で音波の発信と受信を行います。 検出体が音波を反射し、距離情報がタイムオブフライト方式で測定されます。 光電センサーとは異なり、検出体の色, 透明性, 表面特性や表面の光沢の影響を受けません。 包装機械におけるブリスターパックや食品産業における透明な樹脂製ボウルを確実に検出することが可能です。
高性能
ifm社のM18外装の超音波センサーは特に不感帯が狭く、通常はかなり大きなサイズのセンサーでしか到達できない長い検出距離をカバーします。超音波センサーはひどい汚れがある場合でも確実に機能するため、光電センサーでは限界があるアプリケーションにて使用することが可能です。

拡散反射型 · 3線式 DC - 300mm

UGT200 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: ノーマルオープン / ノーマルクローズ 設定可能, 定格検出距離 300 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT209 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC NPN • 出力機能: ノーマルオープン / ノーマルクローズ 設定可能, 定格検出距離 300 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター

拡散反射型 · 3線式 DC - 800mm

UGT201 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: ノーマルオープン / ノーマルクローズ 設定可能, 定格検出距離 800 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT210 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC NPN • 出力機能: ノーマルオープン / ノーマルクローズ 設定可能, 定格検出距離 800 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター

拡散反射型 · 3線式 DC - 1200mm

UGT202 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: ノーマルオープン / ノーマルクローズ 設定可能, 定格検出距離 1200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT211 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC NPN • 出力機能: ノーマルオープン / ノーマルクローズ 設定可能, 定格検出距離 1200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター

拡散反射型· DC 3線式

UGT203 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: 2 x スイッチング出力: NO / NC 設定可能, 定格検出距離 1600 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT204 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: 1 x スイッチング出力 (NO / NC 設定可能) + 1 x アナログ電流出力, 定格検出距離 1600 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT205 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: 1 x NO / NC 設定可能 + 1 x アナログ出力 (電圧), 定格検出距離 1600 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター

拡散反射型· DC 5線式

UGT206 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: 2 x スイッチング出力: NO / NC 設定可能, 定格検出距離 2200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT207 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: 1 x スイッチング出力 (NO / NC 設定可能) + 1 x アナログ電流出力, 定格検出距離 2200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT208 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: 1 x NO / NC 設定可能 + 1 x アナログ出力 (電圧), 定格検出距離 2200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター

アクセサリー

E20720 - 取付けセット, 固定用金具, Ø 18.5 mm
E21206 - 取付けセット, 固定用金具, Ø 18.5 mm
E20721 - 取付けセット, 固定用金具, Ø 18.5 mm
E20938 - 取付ロッド , Ø 12 / M10, 長さ 130 mm
E20940 - 取付ロッド , Ø 12 / M10, 長さ 200 mm
E20951 - キューブ, M10

コネクター

EVC001 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 2 m PURケーブル
EVC002 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 5 m PURケーブル
EVC004 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 2 m PURケーブル
EVC005 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 5 m PURケーブル
EVC070 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 2 m PURケーブル
EVC071 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 5 m PURケーブル
EVC073 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 2 m PURケーブル
EVC074 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 5 m PURケーブル

最新のパンフレット