車輌用温度センサー

車輌用温度センサー

温度センサーDEUTSCH社製コネクター, AMP社製コネクター またはM12コネクター付き

  • コンパクトなデザイン配管接続G 1/4
  • 速い応答時間 T05 / T09 = 1s / 3s
  • 取付け時の長さ: 25~200mm
  • 定格測定範囲: -50~150°C
  • 堅牢な溶接型ステンレス外装
車輌アプリケーション用に小型化を実現
DEUTSCH社製コネクター, AMP社製コネクターまたはM12コネクター付きの温度センサー新TA/TU/TM型は、車輌アプリケーションに素早く簡単に設置することができます。 センサーは非常にコンパクトな外装のため、特にスペースが限 られているアプリケーションでの使用に適しています。
アプリケーションエリア
TA/TU/TM型センサーは車輌アプリケーションに最適で、特に 高い動作圧を持つ油圧アプリケーションや空圧アプリケーショ ンに適しています。 TA/TU/TM型センサーは優れた耐振動性と耐衝撃性, 高い保護構造, 卓越したEMC耐性を備え、車載用e1型式認定を取得し ているため、特に車輌アプリケーションでの使用に最適です。

配管接続 G 1/4 · アナログ出力 4~20 mA · -50~150 °C

TA3105 - 温度トランスミッター, 接続 G ¼ A, 取付けた時の長さ EL: 25 mm, アナログ出力 4~20 mA, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~100 °C, 測定範囲 -50~150 °C, M12コネクター
TA3115 - 温度トランスミッター, 接続 G ¼ A, 取付けた時の長さ EL: 50 mm, アナログ出力 4~20 mA, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~100 °C, 測定範囲 -50~150 °C, M12コネクター
TA3155 - 温度トランスミッター, 接続 G ¼ A, 取付けた時の長さ EL: 200 mm, アナログ出力 4~20 mA, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~100 °C, 測定範囲 -50~150 °C, M12コネクター
TA4105 - 温度トランスミッター, 接続 G ¼ A, 取付けた時の長さ EL: 25 mm, アナログ出力 4~20 mA, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~100 °C, 測定範囲 -50~150 °C, DEUTSCH社製コネクター DT04-3P
TA4115 - 温度トランスミッター, 接続 G ¼ A, 取付けた時の長さ EL: 50 mm, アナログ出力 4~20 mA, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~100 °C, 測定範囲 -50~150 °C, DEUTSCH社製コネクター DT04-3P
TA5105 - 温度トランスミッター, 接続 G ¼ A, 取付けた時の長さ EL: 25 mm, アナログ出力 4~20 mA, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~100 °C, 測定範囲 -50~150 °C, AMP社製Superseal
TA5115 - 温度トランスミッター, 接続 G ¼ A, 取付けた時の長さ EL: 50 mm, アナログ出力 4~20 mA, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~100 °C, 測定範囲 -50~150 °C, AMP社製Superseal

配管接続 NPT · アナログ出力 1~4 mA, 0~100 °C

TA3313 - 温度トランスミッター, 接続 1/4" NPT, 取付けた時の長さ EL: 50 mm, アナログ出力 4~20 mA, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~100 °C, 測定範囲 -18~149 °C, M12コネクター
TA3317 - 温度トランスミッター, 接続 1/4" NPT, 取付けた時の長さ EL: 50 mm, アナログ出力 4~20 mA, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~100 °C, 測定範囲 0~100 °C, M12コネクター

配管接続 G 1/4 · アナログ出力 0.5~4.5 V · -50~150 °C

TU3105 - 温度トランスミッター, 接続 G ¼ A, 取付けた時の長さ EL: 25 mm, アナログ出力 0.5~4.5 V, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~100 °C, 測定範囲 -50~150 °C, M12コネクター
TU4105 - 温度トランスミッター, 接続 G ¼ A, 取付けた時の長さ EL: 25 mm, アナログ出力 0.5~4.5 V, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~100 °C, 測定範囲 -50~150 °C, DEUTSCH社製コネクター DT04-3P
TU5105 - 温度トランスミッター, 接続 G ¼ A, 取付けた時の長さ EL: 25 mm, アナログ出力 0.5~4.5 V, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~100 °C, 測定範囲 -50~150 °C, AMP社製Superseal

配管接続 G 1/4 · Pt1000, class A · -40~150 °C

TM5101 - 温度センサー  最大使用電源電圧32V迄の 増幅器への接続用 , 測定範囲: -40~150 °C, プローブ長 12 mm, 接続 G ¼, 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, M12コネクター, 液体及び気体
TM6101 - 温度センサー  最大使用電源電圧32V迄の 増幅器への接続用 , 測定範囲: -40~150 °C, プローブ長 12 mm, 接続 G 1/4, IP 68 / IP 69K, DEUTSCH社製コネクター DT04-3P, 液体及び気体

最新のパンフレット

製品ナビ