TP型: 多くのメリットを持つモジュール式トランスミッター
- M12コネクター付コンパクト型
- ミスのない簡単な取付け
- スケーリング調整可能なPt100 / Pt1000、 -50~300 °Cの測定範囲
- 状態表示LEDで稼働状態を知らせます
- 充填樹脂によって、また、ecolink M12接続技術によって優れた耐振動性があります
ミスのない簡単な取付け
標準のM12コネクターを2つ採用しています。そのためこのTP型温度センサーはこれまでのヘッド式DINレール取付け式トランスミッターに比べ、設置の手間が最小限になっています。 そのうえ、ケーブル端子のようなミスの原因となるものは使用していません。
多様な用途
4線式Pt100 / Pt1000対応ですから、このトランスミッターは接続ケーブルを使用してPt測定素子に繋ぐこともできます。 小型サイズなので、安全な位置を選んで取付けることができます。そのため厳しいアプリケーションにも最適です。 更にTP型は-50~300 °Cの間でスケーリング調整が可能な上、USBインターフェイスE30396を使用することで、多くのアプリケーションの測定範囲に対応することができます。
M12コネクター · 出力機能 4~20 mA / I/Oリンク
 | TP3232 - 温度センサー用測定信号変換器, 測温抵抗体 Pt100及びPt1000用 通信インターフェイス: IO-Link 1.0 (COM2スレーブ、38.4 kBaud), アナログ出力 4~20 mA, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, 測定範囲: -50~300 °C, M12コネクター | |
 | TP3237 - 温度センサー用測定信号変換器, 測温抵抗体 Pt100及びPt1000用 通信インターフェイス: IO-Link 1.0 (COM2スレーブ、38.4 kBaud), アナログ出力 4~20 mA, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, 測定範囲: 0~100 °C, M12コネクター | |
 | TP3231 - 温度センサー用測定信号変換器, 測温抵抗体 Pt100及びPt1000用 通信インターフェイス: IO-Link 1.0 (COM2スレーブ、38.4 kBaud), アナログ出力 4~20 mA, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, 測定範囲: -50~150 °C, M12コネクター | |
 | TP3233 - 温度センサー用測定信号変換器, 測温抵抗体 Pt100及びPt1000用 通信インターフェイス: IO-Link 1.0 (COM2スレーブ、38.4 kBaud), アナログ出力 4~20 mA, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, 測定範囲: -18~148.9 °C, M12コネクター | |
プローブ
 | TT1081 - 温度センサー アンプ分離型, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター | |
 | TT2081 - 温度センサー アンプ分離型, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター | |
 | TT3081 - 温度センサー アンプ分離型, 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター | |
 | TT5081 - 温度センサー アンプ分離型, 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター | |
ケーブルセンサー
 | TS2229 - 温度センサー アンプ分離型, シリコンフリー, 金メッキ接点, IP 67, 測定範囲: -25~90 °C, PURケーブル | |
 | TS2056 - 温度センサー アンプ分離型, IP 67, 測定範囲: -50~250 °C, テフロンケーブル | |
 | TS2256 - 温度センサー アンプ分離型, IP 67, 測定範囲: -50~250 °C, テフロンケーブル | |
 | TS2659 - 温度センサー アンプ分離型, IP 67, 測定範囲: -30~180 °C, シリコンケーブル | |