M8コネクター内蔵の新しいTスロットセンサー

M8コネクター内蔵の新しいTスロットセンサー

簡単な取付け: M8コネクターで素早く配線

  • センサー本体にM8コネクター付き
  • 片手で簡単に取り付けられるセルフロック機構
  • 外装フロント部に検出面: エンドポジションを確実に検出
  • さまざまなシリンダーに対応する幅広い種類のアクセサリーをご用意
  • 確実な接続コネクターでしっかり固定
製品シリーズを拡大
M8コネクターを外装に一体化したTスロットシリンダーセンサーは、電子式タイプまたはリード接点形タイプをご用意しています。 この2つの標準タイプは、フラットタイプでCスロットとTスロット用に設計されています。その上、この新しいデザインは、その他のアプリケーションにも簡単に実装することができます。 従って、このセンサーは例えばコントロールキャビネットから特殊機械のシリンダーに簡単に接続することができます。 センサーにM8コネクターが一体化されているため、ケーブルダクト内で場所をとりません。 また、ケーブルダクト内でのケーブルの絡み合いも最小限に防ぎます。
簡単な取付けでしっかりと固定
ifm社のセンサーは以下の長所を備えています: セルフロック機構、ケーブル張力耐性、スロット上部から挿入可能、様々なシリンダータイプに対応するアダプター
アプリケーション
包装、ハンドリング機械装置、特殊用途用機械等の産業環境に最適なTスロットシリンダーセンサー

M8コネクター一体型 · 出力機能 NO · 3線式

MK5900 - シリンダーセンサー: AMR素子, 樹脂外装 Tスロットシリンダー取付用, DC PNP, ノーマルオープン, 埋込み不可, IP 65 / IP 67, 使用周囲温度 -25~85 °C, M8コネクター, (スナップフィット)

M8コネクター一体型 · 出力機能 NO · 3線式

MK5902 - シリンダーセンサー: AMR素子, 樹脂外装 Tスロットシリンダー取付用, DC NPN, ノーマルオープン, 埋込み不可, IP 65 / IP 67, 使用周囲温度 -25~85 °C, M8コネクター, (スナップフィット)

M8コネクター一体型 · 出力機能 NO · 2線式

MR0901 - リード接点型シリンダーセンサー, 樹脂外装 Tスロットシリンダー取付用, AC / DC PNP / NPN , ノーマルオープン, 埋込み不可, IP 65 / IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M8コネクター, (スナップフィット)

M8コネクター一体型 · 出力機能 NO · 3線式

MR0902 - リード接点型シリンダーセンサー, 樹脂外装 Tスロットシリンダー取付用, AC/DC PNP, ノーマルオープン, 埋込み不可, IP 65 / IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M8コネクター, (スナップフィット)

最新のパンフレット