新シリーズの光電スイッチ: O7 – 小型でコンパクトそして正確

新シリーズの光電スイッチ: O7 – 小型でコンパクトそして正確

小さなデザインでパワフルな光電スイッチ

  • 部品供給装置や搬送装置での位置検出に最適
  • 検出距離固定式の透過型, ミラー反射型, 拡散反射型
  • 簡単に調整できる可視光(赤色光)
  • 拡散反射型は背景抑制機能付き
  • 小さな物体の検出に適した小さなスポット
アプリケーション
小型の光電スイッチO7シリーズは、狭い場所にセンサーを設置する場合や小さな部品を検出する場合に、理想的に問題を解決します。おもなアプリケーションは、部品供給装置や搬送装置です。センサーの出力機能はPNPまたはNPNを選択することができます。
アドバンテージ
小さなスポット光と狭い円錐状の光により、長距離でも小さな物体の検出を可能にします。検出距離固定式なので、センサーは設置後すぐに動作の準備が整います(プラグ&プレイ)。拡散反射型センサーは背景抑制機能付きで、検出距離30mm、50mm、100mmのタイプをご用意しています。可視光(赤色光)なので、素早く簡単に調整ができます。
アプリケーション:
搬送装置, 産業ロボット, オートメーション

M8コネクター (3ピン) 200 mm PURケーブル付き · 3線式 DC PNP

O7H200 - 拡散反射型光電センサー, 背景抑制機能, 入光時ON, DC PNP, IP 65, 使用周囲温度: -25~60 °C, 検出距離: 0.001~0.03 m, PURケーブル
O7H201 - 拡散反射型光電センサー, 背景抑制機能, 遮光時ON, DC PNP, IP 65, 使用周囲温度: -25~60 °C, 検出距離: 0.001~0.03 m, PURケーブル
O7H202 - 拡散反射型光電センサー, 背景抑制機能, 入光時ON, DC PNP, IP 65, 使用周囲温度: -25~60 °C, 検出距離: 0~0.05 m, PURケーブル
O7H203 - 拡散反射型光電センサー, 背景抑制機能, 遮光時ON, DC PNP, IP 65, 使用周囲温度: -25~60 °C, 検出距離: 0~0.05 m, PURケーブル
O7H204 - 拡散反射型光電センサー, 背景抑制機能, 入光時ON, DC PNP, IP 65, 使用周囲温度: -25~60 °C, 検出距離: 0~0.1 m, PURケーブル
O7H205 - 拡散反射型光電センサー, 背景抑制機能, 遮光時ON, DC PNP, IP 65, 使用周囲温度: -25~60 °C, 検出距離: 0~0.1 m, PURケーブル
O7P200 - ミラー反射型光電センサー, 偏光フィルター付, 遮光時ON, DC PNP, IP 65, 使用周囲温度: -25~60 °C, 検出距離 0.03~1 m, PURケーブル
O7P201 - ミラー反射型光電センサー, 偏光フィルター付, 入光時ON, DC PNP, IP 65, 使用周囲温度: -25~60 °C, 検出距離 0.03~1 m, PURケーブル
O7S200 - 透過型, DC, IP 65, 使用周囲温度: -25~60 °C, 検出距離 0~1.5 m, PURケーブル
O7E200 - 透過型, 遮光時ON, DC PNP, IP 65, 使用周囲温度: -25~60 °C, 検出距離 0~1.5 m, PURケーブル
O7E201 - 透過型, 入光時ON, DC PNP, IP 65, 使用周囲温度: -25~60 °C, 検出距離 0~1.5 m, PURケーブル
E21237 - 取付けセット, 固定用金具
E21238 - 取付けセット, 平面取付け
E21239 - 取付けセット, 平面取付け, 微調整可能
E21240 - 取付けセット, ボールジョイント
E21081 - 取付ロッド , Ø 10 / M8, 長さ 150 mm
E20950 - キューブ, M8
E20744 - 反射ミラー, 50 x 50 mm, 角形, ミラー反射型光電センサー(赤色光、赤外線)用, 使用周囲温度 -10~58 °C

最新のパンフレット

製品ナビ