高い耐衝撃性と優れたパフォーマンス: M8~M30タイプ
- 金属加工アプリケーションに最適
- 油を使用する環境に適した外装とコネクター
- 衝撃に強い検出面
- 優れた耐振動性及び耐衝撃性
- レーザー刻印で読みやすいラベル
材質
検出面から外装まで高品質ステンレス(V4A)を採用
油やクーラントに対する耐性
油やクーラントは設置している機器の故障の原因となりますが、バイトン製Oリングと、センサーに適した
ecolinkコネクターケーブルの組み合わせで、不具合や誤動作を防ぎます。
アプリケーション試験
このセンサーは、過酷なアプリケーション条件を想定した一連の耐性試験をおこなっています。
- 振動耐性試験
- 衝撃耐性試験
- 打撃耐性試験
- クーラント耐性試験
アプリケーション
金属加工、工作機械
 | IEC200 - 高周波誘導式近接センサー, M8 x 1, フルメタル外装, 長距離型, DC PNP, 定格検出距離 2 mm, 埋込み可, IP 67 / IP 68 , 使用周囲温度 -25~70 °C, M12コネクター, 金メッキ接点 | |
 | IEC201 - 高周波誘導式近接センサー, M8 x 1, フルメタル外装, 長距離型, DC PNP, 定格検出距離 2 mm, 埋込み可, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M8コネクター, 金メッキ接点 | |
 | IFC258 - 高周波誘導式近接センサー, M12 x 1, フルメタル外装, DC PNP, 定格検出距離 3 mm, 埋込み可, IP 67 / IP 68 , 使用周囲温度 -25~70 °C, M12コネクター, 金メッキ接点 | |
 | IGC248 - 高周波誘導式近接センサー, M18 x 1, フルメタル外装, DC PNP, 定格検出距離 5 mm, 埋込み可, IP 67 / IP 68 , 使用周囲温度 -25~70 °C, M12コネクター, 金メッキ接点 | |
 | IIC224 - 高周波誘導式近接センサー, M30 x 1.5, フルメタル外装, DC PNP, 定格検出距離 10 mm, 埋込み可, IP 67 / IP 68 , 使用周囲温度 -25~70 °C, M12コネクター, 金メッキ接点 | |