新しいPt100センサー: 産業向けアプリケーション用

新しいPt100センサー: 産業向けアプリケーション用

早い温度変化に対応

  • 理想的な応答時間: T05 = 1 s 及び T09 = 3 s
  • TM9900型: プローブ径 6 mm または 8.2 mm (チタン製測定プローブ)
  • 堅牢なステンレス製外装で保護構造は IP68及びIP69K
  • 様々なアプリケーション分野に対応する高い圧力耐性
  • センサー素子 Pt100は class A を使用することにより正確な温度測定が可能
長期的な精度を確保
プローブは、Pt100素子 精度クラスAにより非常に正確な温度測定が可能です。 高い保護構造 IP 68 / IP 69K とステンレス外装により、センサーの製品寿命が長く保たれます。
早い応答時間
最新技術と極めて細いセンサーチップの採用で、非常に速い応答時間が可能となっています。
幅広いアプリケーション
新タイプのプローブは既存の製品群と組み合わせ、多くのアプリケーションでご使用になることができます。
TT型プローブ

Pt100, φ 6 mm

TT9291 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TT0291 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TT1291 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TT2291 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TT3291 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TM4型プローブ

Pt100, 6 mm, G1/2

TM4411 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TM4431 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TM4441 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TM4461 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター

Pt100, φ 6 mm, 1/2" NPT

TM4311 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TM4331 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TM4341 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TM4361 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
プローブ チタン M18 x 1.5

Pt100, 8.2 mm, M18 x 1.5

TM9900 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~125 °C, M12コネクター

最新のパンフレット

製品ナビ