リング型振動センサー

リング型振動センサー

VSE振動診断増幅器へ接続用の新しいデザイン

  • 高さ約12mmのフラットタイプ
  • センサー側面にシールドケーブル引き出し口
  • 自己診断機能内蔵
  • 最大10KHzの幅広い周波数範囲
VSA003型振動センサー
加速度センサーの測定データは、octavis振動診断増幅器VSE型へ供給されます。フラットなデザインでセンサー側面からのシールドケーブル引き出し口となっていますので、取付けが難しい場所への設置も可能です。最新のシリコンセンサー技術を採用していますので、センサーの感度は、温度に左右されず長期安定性があり、機械的干渉や電気的ノイズの影響に対しても耐性があります。

最新のパンフレット