高周波誘導式リングセンサー / チューブセンサー

高周波誘導式リングセンサー / チューブセンサー

小さな金属パーツを確実に検出

  • スタティック動作とダイナミック動作の2種類をご用意
  • 高い分解能: 直径0.6 mmのスチール製ボールも確実に検出
  • 非常に速い応答時間: 0.2 ms
  • ポテンショメーターでパルス伸長と感度の調整が可能
  • ノーマルオープン / ノーマルクローズ設定可能
スタティック動作のセンサー
は、高周波誘導式近接センサーと同じように機能します。 センサーは、金属が検出範囲内にある間、信号を出力します。 落下するネジの検出や詰まりの監視に適しています。
ダイナミック動作のセンサー
は、特に小さな、質量の少ないパーツを検出する場合に使用します。 センサーがダンピングすると短いパルスを出力します。このパルスは0.1~150 ms の間で設定可能です。 チューブに金属汚れの付着が起こっても、長期間高い分解能を維持します。
リングセンサー

M12コネクター ・ 出力機能: ノーマルオープン / ノーマルクローズ ・ 3線式 DC PNP

I7R201 - リングセンサー, – , 感度及びパルス伸長調節可能, – , DC PNP, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M12コネクター
I7R203 - リングセンサー, – , 感度及びパルス伸長調節可能, – , DC PNP, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M12コネクター
I7R205 - リングセンサー, – , 感度及びパルス伸長調節可能, – , DC PNP, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M12コネクター
I7R207 - リングセンサー, – , 感度及びパルス伸長調節可能, – , DC PNP, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M12コネクター
I7R209 - リングセンサー, – , 感度及びパルス伸長調節可能, – , DC PNP, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M12コネクター
I7R211 - リングセンサー, – , 感度及びパルス伸長調節可能, – , DC PNP, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M12コネクター
I7R213 - リングセンサー, – , 感度及びパルス伸長調節可能, – , DC PNP, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M12コネクター
I7R215 - リングセンサー, – , 感度及びパルス伸長調節可能, – , DC PNP, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M12コネクター

M12コネクター ・ 出力機能: ノーマルオープン / ノーマルクローズ ・ 3線式 DC NPN

I7R202 - リングセンサー, – , 感度及びパルス伸長調節可能, – , DC NPN, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M12コネクター
I7R204 - リングセンサー, – , 感度及びパルス伸長調節可能, – , DC NPN, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M12コネクター
I7R206 - リングセンサー, – , 感度及びパルス伸長調節可能, – , DC NPN, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M12コネクター
I7R208 - リングセンサー, – , 感度及びパルス伸長調節可能, – , DC NPN, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M12コネクター
I7R210 - リングセンサー, – , 感度及びパルス伸長調節可能, – , DC NPN, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M12コネクター
I7R212 - リングセンサー, – , 感度及びパルス伸長調節可能, – , DC NPN, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M12コネクター
I7R214 - リングセンサー, – , 感度及びパルス伸長調節可能, – , DC NPN, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M12コネクター
I7R216 - リングセンサー, – , 感度及びパルス伸長調節可能, – , DC NPN, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M12コネクター
チューブセンサー

M8コネクター ・ 出力機能: ノーマルオープン ・ 3線式 DC PNP

I85000 - チューブセンサー, DC PNP, 定格検出距離 ≤ 14 mm, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M8コネクター
I85004 - チューブセンサー, DC PNP, 定格検出距離 ≤ 20 mm, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M8コネクター

M8コネクター ・ 出力機能: ノーマルオープン ・ 3線式 DC NPN

I85001 - チューブセンサー, DC NPN, 定格検出距離 ≤ 14 mm, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M8コネクター
I85005 - チューブセンサー, DC NPN, 定格検出距離 ≤ 20 mm, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, M8コネクター

M12コネクター 0.09 m ・ 出力機能: ノーマルオープン ・ 3線式 DC PNP

I85002 - チューブセンサー, DC PNP, 定格検出距離 ≤ 14 mm, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, PURケーブル, M12 コネクター
I85006 - チューブセンサー, DC PNP, 定格検出距離 ≤ 20 mm, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, PURケーブル, M12 コネクター

M12コネクター 0.09 m ・ 出力機能: ノーマルオープン ・ 3線式 DC NPN

I85003 - チューブセンサー, DC NPN, 定格検出距離 ≤ 14 mm, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, PURケーブル, M12 コネクター
I85007 - チューブセンサー, DC NPN, 定格検出距離 ≤ 20 mm, IP 67, 使用周囲温度 -25~70 °C, PURケーブル, M12 コネクター