高周波誘導式Kplus ステンレスハウジングセンサー修正係数1

高周波誘導式Kplus ステンレスハウジングセンサー修正係数1

すべての金属に対して一定の検出距離を持つセンサー

  • 全ての金属に対して同じ検出距離
  • 少ないスペースで使用できるコンパクトな寸法
  • EMCに耐性のあるセンサーで誤動作を防ぐ
  • 高品質ステンレスハウジング
  • 高いIPレイトIP 65 / IP 69K
距離修正係数が一定
Kplusセンサーは全てのタイプの金属に対して同じ検出距離で検出します。このセンサーは例えば従来のセンサーだと検出距離が大きく減ってしまうようなアルミの検出にぴったりです。高速の応答周波数に対応できるため高速のオンオフのモニタリングにぴったりです。 ステンレスのハウジングを使用しているためクーラントやオイルのアプリケーションにも適用します。 適用可能な温度領域が広いほか高いIPを備えているためKplusセンサーはいろいろな分野で万能に使用可能です。

M12 コネクタータイプ、 3線式 DC  PNP · 出力normally open

IFS298 - 高周波誘導式近接センサー, M12 x 1, 長距離型, 電磁界耐性型, K = 1 (オールメタル), 金メッキ接点, DC PNP, 定格検出距離 8 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~85 °C, M12コネクター, ECE規格R118 rev. 2(改訂版)による燃焼挙動
IFS299 - 高周波誘導式近接センサー, M12 x 1, 長距離型, 電磁界耐性型, K = 1 (オールメタル), DC PNP, 定格検出距離 10 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~85 °C, M12コネクター, 金メッキ接点
IFS304 - 高周波誘導式近接センサー, M12 x 1, 長距離型, 電磁界耐性型, K = 1 (オールメタル), DC PNP, 定格検出距離 4 mm, 埋込み可, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~85 °C, M12コネクター, 金メッキ接点
IFS305 - 高周波誘導式近接センサー, M12 x 1, 長距離型, 電磁界耐性型, K = 1 (オールメタル), DC PNP, 定格検出距離 8 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~85 °C, M12コネクター, 金メッキ接点
IFS306 - 高周波誘導式近接センサー, M12 x 1, 長距離型, 電磁界耐性型, K = 1 (オールメタル), DC PNP, 定格検出距離 10 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~85 °C, M12コネクター, 金メッキ接点
IGS287 - 高周波誘導式近接センサー, M18x1, 長距離型, 電磁界耐性型, K = 1 (オールメタル), DC PNP, 定格検出距離 8 mm, 埋込み可, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~85 °C, M12コネクター, 金メッキ接点
IGS288 - 高周波誘導式近接センサー, M18x1, 長距離型, 電磁界耐性型, K = 1 (オールメタル), DC PNP, 定格検出距離 12 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~85 °C, M12コネクター, 金メッキ接点
IGS290 - 高周波誘導式近接センサー, M18x1, 長距離型, 電磁界耐性型, K = 1 (オールメタル), DC PNP, 定格検出距離 8 mm, 埋込み可, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~85 °C, M12コネクター, 金メッキ接点
IGS291 - 高周波誘導式近接センサー, M18x1, 長距離型, 電磁界耐性型, K = 1 (オールメタル), DC PNP, 定格検出距離 12 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~85 °C, M12コネクター, 金メッキ接点
IGS292 - 高周波誘導式近接センサー, M18x1, 長距離型, 電磁界耐性型, K = 1 (オールメタル), DC PNP, 定格検出距離 15 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~85 °C, M12コネクター, 金メッキ接点
IIS281 - 高周波誘導式近接センサー, M30 x 1.5, 長距離型, 電磁界耐性型, K = 1 (オールメタル), DC PNP, 定格検出距離 15 mm, 埋込み可, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~85 °C, M12コネクター, 金メッキ接点
IIS282 - 高周波誘導式近接センサー, M30 x 1.5, 長距離型, 電磁界耐性型, K = 1 (オールメタル), DC PNP, 定格検出距離 15 mm, 埋込み可, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~85 °C, M12コネクター, 金メッキ接点
IIS283 - 高周波誘導式近接センサー, M30 x 1.5, 長距離型, 電磁界耐性型, K = 1 (オールメタル), DC PNP, 定格検出距離 22 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~85 °C, M12コネクター, 金メッキ接点
IIS284 - 高周波誘導式近接センサー, M30 x 1.5, 長距離型, 電磁界耐性型, K = 1 (オールメタル), DC PNP, 定格検出距離 30 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~85 °C, M12コネクター, 金メッキ接点
IFS297 - 高周波誘導式近接センサー, M12 x 1, 長距離型, 電磁界耐性型, K = 1 (オールメタル), DC PNP, 定格検出距離 4 mm, 埋込み可, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~85 °C, M12コネクター, 金メッキ接点
IGS289 - 高周波誘導式近接センサー, M18x1, 長距離型, 電磁界耐性型, K = 1 (オールメタル), DC PNP, 定格検出距離 15 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -40~85 °C, M12コネクター, 金メッキ接点

使用できるケーブル

EVC001 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 2 m PURケーブル
EVC002 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 5 m PURケーブル
EVC004 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 2 m PURケーブル
EVC005 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 5 m PURケーブル