ハイジェニック用のPt100センサー 4線式

ハイジェニック用のPt100センサー 4線式

温度センサー用プローブに新しい製品群

  • プローブまたは Tri-Clamp式配管接続付きプローブ
  • プローブ直径 6mm
  • 堅牢なステンレス製外装 保護構造: IP68及びIP69K
  • 様々なアプリケーション分野に対応する高い圧力耐性
  • センサー素子Pt100は class A による正確な温度測定が可能
プロセス接続
簡単な取付け: TM48XX型及びTM49XX型は取外しの必要がないハイジェニック用配管接続アダプターです。 このアダプターは本体にクランプ式配管接続 1~1.5" または2"を備えています。 TTX291型はクランプ式アダプターを使用して簡単に固定できます。
早い応答時間
6mm厚のセンサーチップのため、優れた応答時間 T05 = 1s及び T09 = 3sが保証され、高い安定性があります。
ハイジェニックエリア用
高い保護構造 IP68 / IP69Kとセンサーの表面の仕上げにより、センサーはハイジェニックのアプリケーションでの使用に完璧に適応します。
クランプ式配管接続付きセンサー

Pt100, 6 mm, クランプ 1~1.5"

TM4801 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TM4811 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TM4831 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TM4841 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター

Pt100, 6 mm, クランプ 2"

TM4901 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TM4911 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TM4931 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TM4941 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
プローブ

Pt100, 6 mm

TT9291 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TT0291 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TT1291 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TT2291 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター
TT3291 - 温度センサー 最大使用電源電圧32V迄の増幅器への接続用 , 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -40~150 °C, M12コネクター

最新のパンフレット

製品ナビ