ハイジェニック用レベルセンサー C接点出力付き

ハイジェニック用レベルセンサー C接点出力付き

泡と堆積物の付着に強い新しいレベルセンサー

  • 工場出荷時のデフォルト設定のため、媒体への調節が不要
  • ハイジェニック仕様: メンテナンスフリーのシーリングコンセプト
  • 堅牢なステンレス製外装、読み取りやすく消えないレーザー刻印ラベル
  • 泡と堆積物の付着に強い
  • 向きに関係なく簡単に取付け
確実なレベル制御
新しいハイジェニック用レベルポイント測定センサーLMT型は、貯蔵タンク内のレベルを確実に監視し、ポンプの空運転を防ぎます。 コンパクトなセンサーチップのため、小型配管DN25にも取付けが可能です。
プラグ&プレイ
様々なタイプの媒体に対応する工場出荷時設定のため、ケチャップのような粘着性のある製品でも調節が不要です。 デバイスは、幅広い媒体リストを参考に選択します。
食品産業用
センサーは、ステンレス (316L / 1.4404) やPEEK等の高品質の外装用材質を使用しているため、ハイジェニックエリアの要求全てに対応します。 もちろん、読み取りやすく消えないレーザー刻印ラベルと洗浄工程に適した保護構造 IP68 / IP69Kを備えています。

M12コネクター · 出力機能 NO / NC C接点· 4線式 DC PNP

LMT100 - レベルセンサー, 水 / 水溶性媒体, 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 0~60 °C, M12コネクター
LMT110 - レベルセンサー, 油、グリス, 金メッキ接点, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 0~60 °C, M12コネクター

最新のパンフレット