すっきりした外装でクリーンなセンサー
- 長い検出距離とスチール及びステンレス用修正係数 K=1
- 広い温度範囲: 0~100°C
- 温度変化が激しい場合に備えた温度ショック耐性
- 高い密閉性: IP 67 / IP 68 / IP 69K、 食品産業に最適な外装材質
- 高圧洗浄と激性のある洗浄剤に対する耐性
長い検出距離
非埋込み式取付けで長い検出距離のため、機械的許容差がある場合でも非常に高い信頼性を得られます。
ハイジェニック/ウエットエリアで高い密閉性を発揮
センサーは100°Cまで使用でき、頻繁な洗浄作業や温度ショックを耐え抜き、洗浄剤に対する高い耐性を備えています。
アプリケーション試験
センサーは、一連の試験で食品産業アプリケーション用の認証を得ています。
- 温度ショック耐性試験: EN 60068-2-14 Nc
- 1,000時間のエージング試験: EN60068-2-14 Nb (温度変化)
- 蒸気ボイラー試験による漏れ確認
アプリケーション:
食品産業のハイジェニック/ウエットエリア
M12 コネクター · 出力機能 NO · 3線式 DC PNP
 | IFT245 - 高周波誘導式近接センサー, M12 x 1, フルメタル外装, 長距離型, DC PNP, 定格検出距離 6 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 0~100 °C, M12コネクター, 金メッキ接点 | |
 | IGT249 - 高周波誘導式近接センサー, M18 x 1, フルメタル外装, 長距離型, DC PNP, 定格検出距離 12 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 0~100 °C, M12コネクター, 金メッキ接点 | |
 | IIT231 - 高周波誘導式近接センサー, M30 x 1.5, フルメタル外装, 長距離型, DC PNP, 定格検出距離 25 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 0~100 °C, M12コネクター, 金メッキ接点 | |
M12コネクター · 出力機能 NO · 3線式 DC NPN
 | IFT246 - 高周波誘導式近接センサー, M12 x 1, フルメタル外装, 長距離型, DC NPN, 定格検出距離 6 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 0~100 °C, M12コネクター, 金メッキ接点 | |
 | IGT250 - 高周波誘導式近接センサー, M18 x 1, フルメタル外装, 長距離型, DC NPN, 定格検出距離 12 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 0~100 °C, M12コネクター, 金メッキ接点 | |
 | IIT232 - 高周波誘導式近接センサー, M30 x 1.5, フルメタル外装, 長距離型, DC NPN, 定格検出距離 25 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 0~100 °C, M12コネクター, 金メッキ接点 | |