新しいシーリングシステム
>高い総合精度(0.2 %)と温度補正機能
アナログ出力 / スイッチング出力設定可能
ハイジェニック仕様、高純度セラミック測定セル付き
Aseptoflex Vario - 新しいアダプターシステム(G1)は4種類の取付け方法が可能
高い温度耐性のためSIP/CIPプロセスに最適
特別な使用条件に特別な材質で対応
新しい圧力センサーPI27型の外装は、ステンレス(V4A)製です。食品産業や薬品産業で、その効果が常に強くなっている洗浄液に対して特に耐性を持つ外装デザインとなっています。このセンサーにも勿論、レーザー刻印で剥がれない型式ラベルを採用しています。この新しいシリーズは、従来のPI型センサーの優れた特徴や特性も有しています: IP 69Kの高い保護構造、ハイジェニック仕様のデザイン、高い温度耐性、高純度のセラミック測定セル、媒体との接触に適した高品質の材質、そして何よりも使い易さなどの特徴を備えています。
圧力センサー 接圧部: G1
出力機能 PNP/NPN設定可能およびアナログ出力設定可能
PI2793 - 圧力センサー, 表示単位:, MPa、%, 機能設定可能, 4桁デジタル表示, 2線式接続 :, アナログ出力, 3線式接続 :, 2出力, OUT1 = スイッチング出力, OUT2 = スイッチング出力または, アナログ出力, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -0.1~2.5 MPa, M12コネクター
PI2794 - 圧力センサー, 表示単位:, MPa、%, 機能設定可能, 4桁デジタル表示, 2線式接続 :, アナログ出力, 3線式接続 :, 2出力, OUT1 = スイッチング出力, OUT2 = スイッチング出力または, アナログ出力, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -0.1~1 MPa, M12コネクター
PI2795 - 圧力センサー, 表示単位:, kPa、%, 機能設定可能, 4桁デジタル表示, 2線式接続 :, アナログ出力, 3線式接続 :, 2出力, OUT1 = スイッチング出力, OUT2 = スイッチング出力または, アナログ出力, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -0.1~0.4 MPa, M12コネクター
PI2796 - 圧力センサー, 表示単位:, MPa、%, 機能設定可能, 4桁デジタル表示, 2線式接続 :, アナログ出力, 3線式接続 :, 2出力, OUT1 = スイッチング出力, OUT2 = スイッチング出力または, アナログ出力, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -0.0124~0.25 MPa, M12コネクター
PI2797 - 圧力センサー, 表示単位:, kPa、%, 機能設定可能, 4桁デジタル表示, 2線式接続 :, アナログ出力, 3線式接続 :, 2出力, OUT1 = スイッチング出力, OUT2 = スイッチング出力または, アナログ出力, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -0.005~0.1 MPa, M12コネクター
PI2797 - 圧力センサー, 表示単位:, kPa、%, 機能設定可能, 4桁デジタル表示, 2線式接続 :, アナログ出力, 3線式接続 :, 2出力, OUT1 = スイッチング出力, OUT2 = スイッチング出力または, アナログ出力, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -0.005~0.1 MPa, M12コネクター
PI2798 - 圧力センサー, 表示単位:, kPa、%, 機能設定可能, 4桁デジタル表示, 2線式接続 :, アナログ出力, 3線式接続 :, 2出力, OUT1 = スイッチング出力, OUT2 = スイッチング出力または, アナログ出力, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -0.00124~0.025 MPa, M12コネクター
PI2799 - 圧力センサー, 表示単位:, kPa、%, 機能設定可能, 4桁デジタル表示, 2線式接続 :, アナログ出力, 3線式接続 :, 2出力, OUT1 = スイッチング出力, OUT2 = スイッチング出力または, アナログ出力, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -0.1~0.1 MPa, M12コネクター
PI2789 - 圧力センサー, 表示単位:, kPa、%, 機能設定可能, 4桁デジタル表示, 2線式接続 :, アナログ出力, 3線式接続 :, 2出力, OUT1 = スイッチング出力, OUT2 = スイッチング出力または, アナログ出力, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, 測定範囲: -0.0005~0.01 MPa, M12コネクター
アクセサリー
E33201 - Aseptoflex Varioアダプター, 固定用金具, 1-1.5", ISO 2852 , Aseptoflex Vario アダプター付機器に対応, シールで密閉
E33701 - Aseptoflex Varioアダプター, 固定用金具, 1-1.5", ISO 2852 , Aseptoflex Vario アダプター付機器に対応, メタル部分に金属製シールを使用
E33202 - Aseptoflex Varioアダプター, 固定用金具, 2", ISO 2852 , Aseptoflex Vario アダプター付機器に対応, シールで密閉
E33702 - Aseptoflex Varioアダプター, 固定用金具, 2", ISO 2852 , Aseptoflex Vario アダプター付機器に対応, メタル部分に金属製シールを使用
E33212 - Aseptoflex Varioアダプター, 配管用アダプター, DN40 (1.5"), DIN 11851, Aseptoflex Vario アダプター付機器に対応, シールで密閉
E33712 - Aseptoflex Varioアダプター, 配管用アダプター, DN40 (1.5"), DIN 11851, Aseptoflex Vario アダプター付機器に対応, メタル部分に金属製シールを使用
E30122 - 溶接アダプター, Aseptoflex Vario アダプター付機器に対応, シールで密閉
E30123 - O-リング
E30124 - シールリング
コネクター
EVT004 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, 金メッキ接点, – , ハイジェニックおよびウエットエリア用食品産業向け, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~100 °C, 5 m PVCケーブル
EVT005 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, 金メッキ接点, – , ハイジェニックおよびウエットエリア用食品産業向け, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~100 °C, 10 m PVCケーブル