新しいPT型絶対圧トランスミッター

新しいPT型絶対圧トランスミッター

様々な測定範囲の機種をご用意

  • 測定範囲 0~0.1/0~0.16/0~0.4/0~1MPa, 絶対圧, アナログ出力4~20mA
  • 堅牢なステンレス製測定セル
  • スリムでコンパクトなデザイン接圧部G 1/4
  • 測定精度≦ 0.8%, 繰返し精度≦ 0.1%
  • M12コネクターで簡単な接続
絶対圧センサー
ifm社の圧力センサーの豊富な製品ラインナップに絶対圧センサーが加わりました。 堅牢な金属製測定セル, 接圧部G 1/4, M12コネクター, アナログ出力付きの新しいPT05シリーズは最大0.1MPaまでの圧力範囲を備えています。
動作原理
絶対圧センサーは周囲の大気圧の影響を受けずに動作します。 これはゲージ圧の動作原理で機能するセンサーとは異なることを意味します。 測定は天候や海抜による大気圧の変動の影響を受けません。  これはわずかな圧力の制御が必要な真空圧アプリケーションではよく重要な要素となります。 絶対圧センサーは通気が不要なため、排気の詰まりが原因で測定に誤りが生じることはありません。 この新しいセンサーは圧力センサーの中でも"特別な課題"を担うエキスパートです。

出力機能 4~20 mA

PT0507 - 絶対圧センサー, 工業用アプリケーション, Füllflüssigkeit zur Druckübertragung: Synthetisches Öl, アナログ出力, IP 67, 使用周囲温度 0~80 °C, 測定範囲: 0~1 bar, M12コネクター
PT0517 - 絶対圧センサー, 工業用アプリケーション, Füllflüssigkeit zur Druckübertragung: Synthetisches Öl, アナログ出力, IP 67, 使用周囲温度 0~80 °C, 測定範囲: 0~1.6 bar, M12コネクター
PT0505 - 絶対圧センサー, 工業用アプリケーション, Füllflüssigkeit zur Druckübertragung: Synthetisches Öl, アナログ出力, IP 67, 使用周囲温度 0~80 °C, 測定範囲: 0~4 bar, M12コネクター
PT0504 - 絶対圧センサー, 工業用アプリケーション, Füllflüssigkeit zur Druckübertragung: Synthetisches Öl, アナログ出力, IP 67, 使用周囲温度 0~80 °C, 測定範囲: 0~10 bar, M12コネクター

アクセサリー

E30135 - アダプター

コネクター

EVC001 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 2 m PURケーブル
EVC002 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 5 m PURケーブル
EVC004 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 2 m PURケーブル
EVC005 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 5 m PURケーブル