efector gwr - 高性能のセンサーが油にも使用可能に

efector gwr - 高性能のセンサーが油にも使用可能に

フレキシブルなモジュール式センサーシステム

  • 2つ または 4つのスイッチング出力、または アナログ出力 4~20 mA / 0~10 V
  • ユーザーメニューによる簡単操作
  • LEDディスプレイで現在のレベルを直接表示
  • プローブ長: 最大160cm
  • プローブの長さは切断して短くすることも可能
アプリケーション
efector gwrはマイクロ波プローブガイド方式(Guided Wave Radar)の原理で機能し、マイクロ波パルスを使ってナノ秒領域でレベルを測定します。 センサーは、ほぼ全ての液体の常時レベル監視に適しています。
取付け
センサーは容器接続部を直接、 またはフランジプレートで、タンクに取付けることができます。 必要に応じてユーザーの皆様ご自身で、簡単にプローブを短くし、タンクに取付けていただくことができます。
設定
全てのパラメータ設定、スイッチポイントのプログラミング、現在のレベル値は4桁英数字ディスプレイによって表示されます。

LR3000 - レベルセンサー, 接続: G¾ A , 出力機能: 出力1 = ノーマルオープン / ノーマルクローズ設定可能 出力2 = アナログ出力 4~20mA または 0~10V, アプリケーション: 水溶性クーラント、油、油性の媒体、水、水溶性媒体, 通信インターフェイス: IO-Link 1.1 (COM2スレーブ, 38.4 kBaud), マイクロ波誘導, 外装ケース 360°回転可能, 4桁デジタル表示, IP 67, 使用周囲温度 0~60 °C, M12コネクター (EN 61076-2-101規格)
LR7000 - レベルセンサー, 接続: G¾ A , 出力機能: 2 x スイッチング出力: NO / NC 設定可能, アプリケーション: 水溶性クーラント、油、油性の媒体、水、水溶性媒体, マイクロ波誘導, 外装ケース 360°回転可能, 4桁デジタル表示, IP 67, 使用周囲温度 0~60 °C, M12コネクター (EN 61076-2-101規格)
LR8000 - レベルセンサー, 接続: G¾ A , 出力機能: 4 x ノーマルオープン / クローズ 設定可能, アプリケーション: 水溶性クーラント、油、油性の媒体、水、水溶性媒体, マイクロ波誘導, 外装ケース 360°回転可能, 4桁デジタル表示, IP 67, 使用周囲温度 0~60 °C, M12コネクター (EN 61076-2-101規格)

最新のパンフレット

アプリケーション