FAから工作機械産業まで
- M8規格(EN 61076)に適合
- 工具なしでも最適なシーリングが可能
- 高い保護構造に適したフィッティングシールリング
- 緩み防止構造でナットを振動や衝撃から保護
- 明るい光の下でも明瞭に読み取れるLED
厳しい条件のアプリケーションにも対応する ecolink M8
多くのアプリケーションでは、特殊な対応策が要求されます。 高品質な素材、確実な製造工程、正確な組み立てが揃って初めて製品の長期に渡る安定性が得られます。 革新的なフィッティングシールリングのパッキンが、センサーエンド部とコネクターソケットの隙間にフィットして高い保護構造を保証します。 また、取付けや取外しに工具を必要としません。 振動対策構造の袋ナットは常に正しい位置に固定されますので、持続性の高い気密性が確保できます。
特殊なアプリケーションに対応する高品質の材料と、製造過程や製造後の厳密な検査によって、最良の品質をお約束いたします。
ecolink ~ 新しい接続技術
アプリケーション
FA、工作機械産業、機械設計、油圧設備
 | EVC141 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 2 m PURケーブル | |
 | EVC142 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 5 m PURケーブル | |
 | EVC143 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 10 m PURケーブル | |
 | EVC144 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 2 m PURケーブル | |
 | EVC145 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 5 m PURケーブル | |
 | EVC146 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 10 m PURケーブル | |
 | EVC147 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, LED表示, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 2 m PURケーブル | |
 | EVC148 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, LED表示, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 5 m PURケーブル | |
 | EVC149 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, LED表示, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 10 m PURケーブル | |
 | EVC150 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 2 m PURケーブル | |
 | EVC151 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 5 m PURケーブル | |
 | EVC152 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 10 m PURケーブル | |
 | EVC153 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 2 m PURケーブル | |
 | EVC154 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 5 m PURケーブル | |
 | EVC155 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 10 m PURケーブル | |