ecolink M12: ATEX防爆アプリケーションでも確実に接続

ecolink M12: ATEX防爆アプリケーションでも確実に接続

ATEX防爆エリアカテゴリー 2D、3D、3Gでの使用に対応

  • M12の規格(EN 61076) に適合したコネクター
  • DEKRA EXAM社によるEC型式認証取得
  • 機械的ストッパーでOリングの破損を防止
  • 緩み防止機構で、ナットを衝撃と振動から保護
ecolink M12: ATEX防爆アプリケーション用コネクター
爆発エリア内で使用される製品は、爆発の危険性を避けるために厳しい規格が要求されます。 ifm社のコネクター ecolinkシリーズは、厳しい規格の要求を満たしており、ATEX防爆エリアのカテゴリー2D、3D、3Gでご使用になれます。 このコネクターは、ドイツの認定試験機関の一社であるDEKRA EXAM社による型式試験がおこなわれ、その認証を得ています。 このEC型式認定は、EU全加盟国で適用されています。 ATEXの要求を満たすためには、コネクターのナットが、手で再び取り外せないように、センサーにしっかりと取付けられている必要があります。 ご使用の際は、推奨締付けトルク1.2~1.5 Nmを必ず守るようにご注意ください。

M12コネクター/4ピン

EVC04A - コネクター(ソケット), L型, 耐塗装, 金メッキ接点, ATEX防爆認証, グループ II、カテゴリー 3G/2D, IP 67 , 使用周囲温度 -20~60 °C, 2 m PURケーブル
EVC05A - コネクター(ソケット), L型, 耐塗装, 金メッキ接点, ATEX防爆認証, グループ II、カテゴリー 3G/2D, IP 67 , 使用周囲温度 -20~60 °C, 5 m PURケーブル
EVC06A - コネクター(ソケット), L型, 耐塗装, 金メッキ接点, ATEX防爆認証, グループ II、カテゴリー 3G/2D, IP 67 , 使用周囲温度 -20~60 °C, 10 m PURケーブル
EVC09A - 中間ケーブル, L型 / L型, 耐塗装, 金メッキ接点, ATEX防爆認証, グループ II、カテゴリー 3G/2D, IP 67 , 使用周囲温度 -20~60 °C, 0.3 m PURケーブル
EVC10A - 中間ケーブル, L型 / L型, 耐塗装, 金メッキ接点, ATEX防爆認証, グループ II、カテゴリー 3G/2D, IP 67 , 使用周囲温度 -20~60 °C, 0.6 m PURケーブル
EVC11A - 中間ケーブル, L型 / L型, 耐塗装, 金メッキ接点, ATEX防爆認証, グループ II、カテゴリー 3G/2D, IP 67 , 使用周囲温度 -20~60 °C, 1 m PURケーブル
EVC07A - 中間ケーブル, L型 / L型, 耐塗装, 金メッキ接点, ATEX防爆認証, グループ II、カテゴリー 3G/2D, IP 67 , 使用周囲温度 -20~60 °C, 2 m PURケーブル
EVC12A - 中間ケーブル, L型 / L型, 耐塗装, 金メッキ接点, ATEX防爆認証, グループ II、カテゴリー 3G/2D, IP 67 , 使用周囲温度 -20~60 °C, 5 m PURケーブル
EVC13A - 中間ケーブル, L型 / L型, 耐塗装, 金メッキ接点, ATEX防爆認証, グループ II、カテゴリー 3G/2D, IP 67 , 使用周囲温度 -20~60 °C, 10 m PURケーブル