簡単設定の静電容量式近接センサー

簡単設定の静電容量式近接センサー

簡単設定の静電容量式近接センサー

  • LEDによる見える化: 独自の表示/操作コンセプト
  • スイッチポイントの移動の視認が可能
  • 優れた防水性保護構造IP 69K
  • PNP/NPN, NO/NC, タイマー機能
  • 媒体温度: 最大110°Cまで
スイッチポイントを見える化
新しい静電容量式近接センサーはその優れた製品仕様だけではなく、新しい独自の見える化コンセプトが一番の特徴となっています。 ユーザーは12個のLEDバーグラフによりアプリケーションの条件に合わせてスイッチポイントを調節することが可能です。ディスプレイの中央にあるLEDが常にスイッチポイントです。 スイッチポイントの両側にあるLED(緑色)はスイッチポイントが確実かを表示します。 汚れの付着, 材質の変化等がセンサーで直接表示されるため、ユーザーは必要とするスイッチポイントを適切に設定しなおすことが可能です。 また、不具合の事前検知が可能なため、不具合による停止やスイッチOFFによるリスクを最小限に抑えます。
診断サポート
工程の変更に伴う作業では、スイッチポイントの見える化によりその設定と修正が大幅に容易になります。

 

パフォーマンスライン· M12コネクター·3線式

KI6000 - 静電容量式近接センサー, M30 x 1.5, DC PNP, 定格検出距離 25 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 67 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, M12コネクター

スタンダードライン· ケーブル式2m PVC· 3線式

KI5300 - 静電容量式近接センサー, M30 x 1.5, DC NPN, 定格検出距離 25 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 67 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, PURケーブル
KI5301 - 静電容量式近接センサー, M30 x 1.5, DC PNP, 定格検出距離 25 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 67 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, PURケーブル
KI5302 - 静電容量式近接センサー, M30 x 1.5, DC NPN, 定格検出距離 25 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 67 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, PURケーブル
KI5303 - 静電容量式近接センサー, M30 x 1.5, DC PNP, 定格検出距離 25 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 67 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, PURケーブル
KI5304 - 静電容量式近接センサー, M30 x 1.5, DC PNP, 定格検出距離 15 mm, 部分埋込み可能, IP 65 / IP 67 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, PURケーブル
KI5305 - 静電容量式近接センサー, M30 x 1.5, DC PNP, 定格検出距離 15 mm, 部分埋込み可能, IP 65 / IP 67 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~80 °C, PURケーブル

取付けアクセサリー

E10077 - 固定用クランプ
E11049 - 固定用クランプ, 使用周囲温度 -25~85 °C
E10737 - L型固定金具
E11033 - 取付けアダプター, 8 bar, 使用周囲温度 -25~80 °C

アクセサリー· IO-Link

AY1020 - IO-Linkマスタ EtherNet/IPインターフェース付, 8 x IO-Link対応ポート / 10 x デジタル入力 / 2 x デジタル入力またはデジタル出力, IP 20, 使用周囲温度 0~70 °C
AL1010 - IO-Linkマスタ Profibusインターフェース付, 最大8 x IO-Link対応ポート / 最大12 x デジタル入力 / 最大 8 x デジタル出力, IP 65 / IP 67, 使用周囲温度 -25~60 °C
E30398 - メモリープラグ, IO-Link対応センサー用パラメータメモリ, 保存容量: 2 kByte, IP 65 / IP 67, 使用周囲温度 -25~60 °C, 2 x M12 コネクター
E30390 - USB IO-Linkマスタ, センサーのパラメータ設定及び分析用, サポートされる通信プロトコル: IO-Link (4.8, 38.4 および 230 kBit/s), FDTフレームソフトウエア "ifm Container“ またはソフトウエア "LINERECORDER SENSOR" を使用可能, IP 20, 使用周囲温度 -25~45 °C

コネクター

EVC001 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 2 m PURケーブル
EVC002 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 5 m PURケーブル
EVC004 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 2 m PURケーブル
EVC005 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 5 m PURケーブル